Serie Collaborative

CR-15iA

Carga máxima
15 kg
Alcance
1441 mm
Ejes
6
Peso del robot
255 kg

Capaz de levantar 15 kg, soy un potente robot colaborativo que cubre perfectamente la brecha entre mis hermanos menores, el CR-4iA y el CR-7iA, y mi hermano mayor, el CR-35iA. Al igual que el resto de mi familia, cuento con la probada tecnología FANUC y un sensor de alta sensibilidad integrado en mi base. Como resultado, no solo soy extremadamente fiable, sino también increíblemente seguro y de alto rendimiento, capaz de trabajar con o junto a humanos en diversas aplicaciones industriales como manipulación, operación de maquinaria, inspección y logística.

Fea ro pr cr15ia r 09

Soy fácil de enseñar.

Programarme es como enseñar a cualquier otro robot FANUC y se puede hacer fácilmente utilizando el Teach Pendant de FANUC o un dispositivo fuera de línea. Con la guía manual opcional de FANUC(Hand Guidance), incluso puede programarme guiándome a través de los puntos de movimiento o la trayectoria necesarios para completar la tarea y registrando la ruta.

Download

Ayudo a los seres humanos a mantenerse sanos.

Conmigo en el equipo, las personas ya no necesitan realizar tareas físicamente exigentes y pueden concentrarse en actividades más complejas. Como resultado, se mantienen sanas por más tiempo y problemas como las lesiones por esfuerzo repetitivo y otras lesiones laborales se convierten en cosa del pasado.

Fea ro pr cr15ia r 03

Puedo reconocer objetos.

En función de sus necesidades, puedo equiparme con un sensor de visión FANUC o un sensor de área 3D FANUC, lo que me permite localizar o visualizar las piezas de trabajo.

Fea ro pr cr15ia r 06

Utilizo tecnología de sensores fiable.

A diferencia de otros robots colaborativos que utilizan múltiples sensores externos, yo garantizo la seguridad de los humanos mediante un único sensor de fuerza FANUC integrado en mi base. Esto me hace increíblemente robusto y fiable, algo que mis compañeros humanos aprecian enormemente en trabajos donde el tiempo de inactividad no es una opción.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
15 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
1441 mm
Peso del robot
255 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
180°
Rango de movimiento J3
305°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
280°
Rango de movimiento J6
900°
Modo colaborativo
800 mm/s
Modo de alta velocidad
1500 mm/s
Momento / Inercia J4
26.9/0.9
Momento / Inercia J5
26/0.9
Momento / Inercia J6
11/0.3
Cuerpo estándar / opcional
IP54
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.