Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Los cobots de FANUC incrementan la producción de piezas para suavizadores de agua en Clack Corp.

Los cobots de FANUC incrementan la producción de piezas para suavizadores de agua en Clack Corp.

Los robots FANUC permiten a Clack automatizar procesos manuales y mejorar la precisión y eficiencia en la fabricación de componentes para tratamiento de agua.

Published
febrero 18, 2020
Last Updated septiembre 21, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Clack corporation case study cover
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/los-cobots-de-fanuc-incrementan-la-producción-de-piezas-para-suavizadores-de-agua-en-clack-corp

Desafíos

01

Optimizar procesos manuales ineficientes, como el recorte y desbarbado.

02

Mejorar la producción y concéntrate en las especificaciones importantes.

03

Contar con un socio de automatización de confianza con una sólida red de soporte técnico.

Resultados

Optimization

Aumento de la productividad

Delivery

Mayor eficiencia

Precision positioning

Mayor precisión

Machine uptime

Automatización fácil de usar y adaptable

Clack corporation case study cover

Historia

Durante más de 75 años, Clack ha sido un proveedor líder de piezas para el tratamiento del agua.

Para responder mejor a la demanda de sus productos, Clack Corporation quería automatizar sus procesos con el fin de mejorar la eficiencia y la precisión de la producción. Dado que fabrican tres de las cuatro piezas necesarias para crear un suavizador de agua, Clack necesitaba garantizar la calidad de sus productos de forma escalable.

La integración de los robots FANUC facilitó la automatización de procesos manuales como el recorte, lo que permitió aumentar la eficiencia de la producción y reducir el margen de error humano, al tiempo que les permitió centrarse en medir parámetros importantes y mantener altos estándares de calidad.

Richard clack9c01dc1e3ead4b399645387da32c68b1
"

FANUC es más fácil de programar, más fácil de solucionar problemas y, lo que es más importante, cuenta con técnicos locales que pueden ayudarnos. Con tanta robótica, queremos estar con alguien que sepa lo que hace.

Richard Clack CEO & President – Clack Corporation

Productos FANUC Utilizados

Green and black FANUC collaborative robotic CR-15iA arm (CR series) mounted on a black base, shown in a curved reaching pose against a white background."
Collaborative

CR-15iA

El FANUC CR-15iA es un cobot de 6 ejes con una carga útil de 15 kg y un alcance que permite realizar una amplia gama de aplicaciones de manipulación.

Max Payload:
15 kg
Reach:
1441 mm
Ver CR-15iA
M710i C 50 Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50

El FANUC M‑710iC/50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2050 mm
Ver M-710iC/50
Clack corporation
End User

Clack Corporation

Clack Corporation es una empresa dedicada al tratamiento de agua que inició operaciones en Wisconsin poco después de la Segunda Guerra Mundial. Esta empresa familiar es una de las pocas que aún se enorgullece de etiquetar todos los productos que fabrica como “Hecho en Estados Unidos”. Clack produce la mayoría de los componentes necesarios para la fabricación de suavizadores de agua.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |