Este es un producto legacy que ya no está en producción. See CRX-5iA
Serie Collaborative

CR-4iA

Carga máxima
4 kg
Alcance
550 mm
Ejes
6
Peso del robot
48 kg

Hola, soy el más pequeño de la gama de robots colaborativos, con seis ejes en mi brazo y una carga útil máxima de 4 kg.
Al igual que mis compañeros robots colaborativos, me encargo de tareas ligeras que son tediosas y muy manuales. Mi naturaleza compacta me permite realizar trabajos más pequeños en áreas con requisitos de espacio limitados. Puedo montarse en la pared o invertido, lo que me ofrece un mayor rango de movimiento sin interferir en el espacio de trabajo del operador.

Como puedo encargarme de estas tareas tediosas, usted tendrá las manos libres para concentrarse en trabajos más complejos o incluso en asuntos más urgentes. También podemos trabajar juntos en tareas más complejas que requieren un enfoque más interactivo (por ejemplo, el robot manipula la pieza y el operario se encarga del control de calidad).

Además de mi diseño compacto y estilizado, puedo operar cerca de personas sin necesidad de vallas gracias a un sistema de parada de seguridad. Esta característica especial aumenta el espacio disponible, lo que se traduce en un ahorro considerable de costos.

Pr3dhcr4iamanr2sc

Interacción segura lado a lado

Gracias a mi naturaleza colaborativa, podemos trabajar juntos, ya sea en cooperación o junto a otras personas, en un entorno de trabajo compartido, sin necesidad de vallas de seguridad ni sensores. Si durante el espacio de trabajo chocamos, mi sensor inteligente integrado me detiene automáticamente. Para reanudar mi trabajo, basta con un ligero empujón para reactivar mi movimiento. Si en algún momento necesitas tu espacio, simplemente apártame un poco y me quedaré donde estoy. Mis certificados de seguridad demuestran que soy seguro para colaborar.

Hsp co marketing rgb

Servicio y asistencia global

En caso de que necesite asistencia en algún momento, puede contar con el servicio y soporte técnico mundial de FANUC para reparaciones, repuestos o cualquier otra consulta. Simplemente contáctenos.

Fea pr fea cr35ia vision 1

Puedo reconocer objetos

En función de sus necesidades, puedo equiparme con un sensor de visión FANUC o un sensor de área 3D FANUC, lo que me permite localizar o visualizar las piezas de trabajo.

Cr4 green and yellow 400x400px 3dhall bg

Trabajemos juntos

Mi diseño intuitivo se refleja en el color verde, que indica mi naturaleza colaborativa. Esto me distingue claramente del resto de los robots FANUC amarillos. Internamente, compartimos el mismo color amarillo, lo que garantiza la misma alta fiabilidad y tecnología probada. Además, utilizo la misma interfaz estándar de FANUC basada en modelos LR Mate.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
4 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0,01 mm
Alcance
550 mm
Peso del robot
48 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
150°
Rango de movimiento J3
354°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
180°
Rango de movimiento J6
720°
Modo colaborativo
500 mm/s
Modo de alta velocidad
1000 mm/s
Momento / Inercia J4
8,86/2
Momento / Inercia J5
8,86/2
Momento / Inercia J6
4,9/0,67
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.