Cargando...

Controlador compatible: R-50iA Mate-Cabinet

Serie LR Mate

LR Mate/10-11A Alimentación/Limpio

Carga máxima
10 (hasta 13) kg
Alcance
1101 mm
Ejes
6
Peso del robot
46 kg

El FANUC LR Mate/10-11A Food/Clean es un robot compacto de 6 ejes totalmente cerrado, diseñado para entornos higiénicos y aplicaciones de alta pureza. Con una carga útil de 10 kg y un alcance de 1101 mm, ofrece un rendimiento excepcional en la manipulación de alimentos, el procesamiento en salas limpias y otras operaciones sensibles a la contaminación.

Fabricado para soportar rigurosos requisitos de higiene, el LR Mate/10-11A cuenta con una carcasa con clasificación IP67, grasa de grado alimenticio NSF H1, una brida de acero inoxidable y un recubrimiento blanco que cumple con las normas de la FDA y el USDA. También cumple con los estándares de sala limpia ISO Clase 4, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos avanzados de producción farmacéutica, médica y alimentaria.

Con un peso de solo 46 kg, este versátil robot puede montarse en el suelo, en ángulo o boca abajo. Su diseño compacto y de brazo delgado permite una fácil integración en espacios reducidos y equipos cerrados, lo que brinda a los fabricantes la flexibilidad y la eficiencia necesarias para automatizar tareas repetitivas y críticas para la higiene.

*La carga útil puede ser de hasta 13 kg con un espacio de movimiento restringido.

Lr 10ia 10 induction 1

Ayudamos a resolver sus retos de mano de obra

El nuevo LR Mate/10-11A Food/Clean es una excelente solución para ayudar a los fabricantes y centros de distribución a superar los obstáculos asociados con la escasez de mano de obra, al tiempo que mejora el rendimiento y reduce los costos operativos.

Fanuc lr 10ia 10 robot arm closeup 1

Brazo delgado: diseño estrecho

El diseño compacto del LR-10iA/10 permite una instalación rápida, fácil y económica en todas las posiciones de montaje y en vehículos guiados automáticamente (AGV).

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Controladores compatibles
R-50iA Mate-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
10 (hasta 13) kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0,01 mm
Alcance
1101 mm
Peso del robot
46 kg
Consumo promedio de energía
0.5 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
235°
Rango de movimiento J3
421°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
300°/s
Velocidad J2
230°/s
Velocidad J3
340°/s
Velocidad J4
500°/s
Velocidad J5
400°/s
Velocidad J6
800°/s
Momento / Inercia J4
21/.77
Momento / Inercia J5
21/0,77
Momento / Inercia J6
10/0,28
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
FANUC R 50i A Mate Controller
R-50iA

R-50iA Mate-Cabinet

FANUC R‑50iA Mate es un controlador compacto y apilable con rendimiento confiable y fácil integración para robots pequeños y medianos.

Ver R-50iA Mate-Cabinet
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Explorar la línea completa

La serie LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

FANUC LR Mate 200i D Close Up Right View