R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Controlador compatible: R-30iB Plus Mate Cabinet
Fabricado para salas blancas y entornos alimentarios, este robot compacto y multifuncional de 6 ejes ha sido diseñado para ofrecer la máxima limpieza. Extremadamente fácil de integrar, este modelo también está disponible con una gama de opciones que incluyen funcionalidad inteligente integrada (visión y detección de fuerza).
Con protección IP67 contra el agua y el polvo, este LR Mate para salas limpias de clase 10 es la solución ideal para entornos limpios. Opción de protección IP69K disponible para limpieza a alta presión con agua caliente. Ahorre tiempo y disfrute de un funcionamiento sólido como una roca, ya que este robot para salas limpias es fácil de limpiar y mantener.
Este robot compacto es ideal para tareas como la manipulación de pequeños componentes electrónicos y la automatización farmacéutica, donde el espacio es muy valioso.
Los robots para salas blancas de FANUC ofrecen numerosas ventajas en comparación con la automatización rígida diseñada a medida.
Ideal para la industria alimentaria, médica y de fabricación de precisión, así como para los sectores de semiconductores, ciencias de la vida y medios ópticos/magnéticos.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.