R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus Mate Cabinet
Diseñado para trabajar en entornos húmedos, este modelo compacto de 6 ejes es ideal para entornos húmedos y se puede integrar fácilmente en espacios reducidos y maquinaria. Al igual que otros robots LR Mate, está disponible con una amplia gama de opciones, incluida la funcionalidad inteligente integrada (visión y fuerza).
Esta versión resistente al agua del LR Mate es ideal para su uso en entornos húmedos y para aplicaciones de lavado a alta presión.
Trabaje en casa en entornos con polvo, chorros de agua y fundición a presión gracias a la muñeca impermeable y la protección IP67 del brazo J4. Obtenga más protección con la opción IP69K.
El FANUC LR Mate 200iD/7WP le ofrece total flexibilidad con montaje en piso, techo, pared y ángulo. Gracias a su diseño compacto y a sus unidades mecánicas selladas, puede incluso integrarlo directamente en una máquina para el manejo robotizado de máquinas.
El diseño compacto de este robot resistente al agua lo hace ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica, de dispositivos médicos, automotriz y electrónica. Funciona de manera confiable en entornos polvorientos o en condiciones con neblina de aceite.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.