Serie M-1

M-1iA/1H

Carga máxima
1 kg
Alcance
280 mm
Ejes
3
Peso del robot
18 kg

Esta alternativa ideal a la complicada y costosa automatización rígida, este robot delta de 3 ejes tiene un amplio alcance que lo hace ideal para operaciones de transferencia en línea con cargas útiles bajas. Diseñado para aprovechar al máximo el espacio, funciona con parámetros estrictos que permiten al personal de línea trabajar de forma segura a su lado.

M1ia delta robot black banner

Alta velocidad, diseño compacto

Este modelo compacto acelerará considerablemente sus operaciones de transferencia de líneas o de pick and place.

M 1a robots picking conveyor banner

Robot de montaje que ahorra espacio

Para minimizar al máximo el uso del espacio, este robot trabaja dentro de un área que se limita con precisión a los parámetros de la operación. Los robots y el personal de línea pueden trabajar juntos de forma segura.

M 1ia delta robot wrist

Gama única

Esta gama, que combina tiempos de ciclo ultrarrápidos con la máxima precisión, ha sido especialmente diseñada para fabricantes de pequeños dispositivos electrónicos, solares y mecánicos, o para proveedores que seleccionan, empaquetan y clasifican componentes ligeros.

ROBOGUIDE Demo

Programación inteligente sin conexión

Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea ROBOGUIDE, propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celda, sistemas y movimientos fuera de línea.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus Mate Cabinet, Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Ejes
3
Carga máxima
1 kg
Método de montaje
Floor / Ceiling
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
280 mm
Peso del robot
18 kg
Consumo promedio de energía
0 kW
Rango de movimiento J1
280°
Rango de movimiento J2
280°
Rango de movimiento J3
100°
Rango de movimiento J5
0°
Rango de movimiento J6
0°
Velocidad J4
-°/s
Velocidad J5
0°/s
Velocidad J6
0°/s
Momento / Inercia J4
*4]
Cuerpo estándar / opcional
IP20
Muñeca & brazo J3
IP20
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Explorar la línea completa

La serie M-1

La serie M-1iA de FANUC es un robot delta compacto y de alta velocidad para la manipulación precisa de piezas pequeñas en aplicaciones con espacios reducidos.

A yellow FANUC M-1iA parallel-link robot mounted above a conveyor belt, using its delta-arm mechanism to pick and place small red items under red inspection lighting.
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.