Serie M-900

M-900/330F-32B

Carga máxima
330 kg
Alcance
3203 mm
Ejes
6
Peso del robot
1780 kg

Este modelo de brazo largo cuenta con una estructura mecánica compacta que garantiza una relación peso-carga útil óptima. Su amplio espacio de trabajo, con un alcance horizontal de 3203 mm y un alcance vertical de 3539 mm, lo convierte en la solución ideal para aplicaciones de soldadura por puntos pesada y manipulación de materiales, como el paletizado. Su rigidez inherente y su elevada capacidad de carga lo hacen idóneo para operaciones que exigen un mayor nivel de rigidez por parte del robot.

M900ia steel sheet robot banner

Opciones de montaje en el suelo, en el techo y en ángulo

Para facilitar el trabajo en espacios reducidos, esta máquina permite un fácil acceso para el mantenimiento.

M900ib 280l robot long arm banner

Mayor alcance

Tu solución para tareas que requieren una combinación de resistencia, mayor alcance y capacidad de elevación de cargas pesadas.

M900ib 280l dust liquid protected banner

Protección opcional contra el polvo y los líquidos (SDLP)

Paquete mejorado de protección contra el polvo y los líquidos, disponible para su uso en entornos hostiles.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Controladores compatibles
R-50iA A-Cabinet, R-50iA B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
330 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.1 mm
Alcance
3203 mm
Peso del robot
1780 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
136°
Rango de movimiento J3
164°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
100°/s
Velocidad J2
85°/s
Velocidad J3
85°/s
Velocidad J4
90°/s
Velocidad J5
85°/s
Velocidad J6
165°/s
Momento / Inercia J4
2205/340
Momento / Inercia J5
2205/340
Momento / Inercia J6
1200/220
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R50i A A Cabinet Angled Beauty Shot
R-50iA

R-50iA A-Cabinet

FANUC R‑50iA A‑Cabinet ofrece un controlador compacto y apilable, con soporte para ejes auxiliares y alto rendimiento en entornos industriales.

Ver R-50iA A-Cabinet
FANUC R 50i A Controller B Cabinet
R-50iA

R-50iA B-Cabinet

FANUC R‑50iA B‑Cabinet ofrece control flexible y escalable, con espacio para E/S y amplificadores en entornos industriales exigentes.

Ver R-50iA B-Cabinet
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Explorar la línea completa

La serie M-900

La serie M-900 de FANUC maneja cargas pesadas de hasta 700 kg con un largo alcance y un montaje versátil para aplicaciones exigentes.

Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.