Serie M-950

M-950/500F-28A

Carga máxima
500 kg
Alcance
2830 mm
Ejes
6
Peso del robot
2500 kg

El M-950/500F-28A es un campeón de peso pesado, diseñado para manejar cargas útiles sustanciales con precisión. Ofrece una impresionante capacidad de carga útil de 500 kg y un alcance de 2830 mm, lo que lo hace ideal para tareas que implican levantar y mover objetos grandes y pesados.

M-950iA/500 - Demostración de soldadura por fricción-agitación

Un robot FANUC M-950iA/500 realiza soldadura por fricción-agitación mientras guía una herramienta de soldadura a lo largo de la junta con una fuerza controlada.

M 950ia 500 automotive side panel handling

Mecanismo de enlace en serie

A diferencia de los robots de articulaciones paralelas estándar, el M-950/500F-28A es un robot de articulaciones en serie. Este diseño ofrece un rango de movimiento más amplio, lo que le permite extender el brazo en posición vertical y girar hacia atrás con una interferencia mínima. Este tipo de flexibilidad lo hace adaptable a diversos diseños y permite su instalación en espacios de trabajo reducidos.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Ejes
6
Carga máxima
500 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0,08 mm
Alcance
2830 mm
Peso del robot
2500 kg
Consumo promedio de energía
5 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
150°
Rango de movimiento J3
392°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
244°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
100°/s
Velocidad J2
80°/s
Velocidad J3
80°/s
Velocidad J4
110°/s
Velocidad J5
110°/s
Velocidad J6
170°/s
Momento / Inercia J4
3420/1100
Momento / Inercia J5
3420/1100
Momento / Inercia J6
1850/445
Cuerpo estándar / opcional
IP54
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Explorar la línea completa

La serie M-950

La serie M-950 de FANUC maneja hasta 500 kg con precisión, ofreciendo un largo alcance y un rendimiento confiable para aplicaciones de trabajo pesado.

M950i A 500 Friction Stir Welding Battery Pack
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.