P 20i B Beauty Shot Folded
Cabina de pintura automotriz con robots de pintura FANUC
Pintura de carrocerías de automóviles
Serie Paint

P-20iB

Alcance
1475 mm
Ejes
4
Peso del robot
200 kg

El P-20iB es una máquina versátil perfectamente diseñada para complementar cualquier robot de pintura. Con un tamaño compacto en su posición inicial, este robot puede apartarse cuando necesite pintar, pero su movimiento superior le permite abrir puertas de cualquier forma o tamaño. Ya sea colocado sobre un pedestal o montado a un riel, estará ahí cuando más lo necesite para acceder a todos los lugares adecuados.

 

Extensions

Sin controladores adicionales

Gracias al eficiente diseño del controlador FANUC, el P-20iB no necesita un controlador independiente, ya que este robot puede funcionar con un controlador compartido con el robot de pintura. Esto significa menos aglomeraciones en su cuarto limpio, lo que le permite disponer de más espacio para diferentes equipos o de una planta más pequeña en general.

R 30ib controller beauty shot 2

Arriba, abajo y en todo el entorno

¿Cuenta con una estación fija o una línea en movimiento? Cualquiera de las dos es adecuada. Gracias al diseño dinámico del P-20iB, este robot puede instalarse en pedestal o en riel. Puede desplazarse junto al vehículo durante el proceso de pintura o permanecer en una posición fija para asegurar un control preciso al manipular la puerta y evitar cierres bruscos.

P 1000ia interior 1

Herramientas flexibles

Ya sea que esté fabricando vehículos ligeros con estructuras de aluminio, o trabajando con lámina metálica convencional, el P-20iB ofrece múltiples configuraciones de herramienta de fin de brazo (EOT/EOAT) para adaptarse a sus necesidades.  Puede utilizarse herramental magnético para una sujeción firme, o herramental tipo paleta (paddle) para sujetar el marco de la ventana y acceder a zonas internas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
4
Método de montaje
Floor / Rail
Alcance
1475 mm
Peso del robot
200 kg
Rango de movimiento J1
900°
Rango de movimiento J2
575°
Rango de movimiento J3
918°
Rango de movimiento J4
6°
Velocidad J1
50°/s
Velocidad J2
50°/s
Velocidad J3
300°/s
Velocidad J4
1500°/s
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Pintura

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura FANUC, fabricados en Michigan, automatizan las tareas de recubrimiento para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia; son ideales para entornos peligrosos y de alta exigencia.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.