R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Mientras que otros dependen de un robot de pintura para abrir cofres y cajuelas, FANUC cuenta con un robot ESPECÍFICO para realizar esta tarea. El P-25iB está diseñado para levantar piezas metálicas pesadas, pero puede seguir el ritmo de su producto a medida que avanza por la línea de producción. Cuando se combina con cualquiera de nuestros otros robots de pintura, esta unidad garantiza que el interior quede tan bien como el exterior.
¿Cuenta con una estación fija o una línea en movimiento? Cualquiera de las dos es adecuada. Gracias al diseño dinámico del P-25iB, este robot puede instalarse en pedestal o en riel. Puede desplazarse junto con el vehículo durante el proceso de pintura o permanecer en una posición fija para garantizar un control preciso al manipular el cofre.
Aunque los vehículos pueden variar de un cliente a otro, el P-25iB se diseñó para servir a todos con una herramienta universal. El robusto diseño del gancho utilizado en el extremo del brazo ofrece la flexibilidad suficiente para levantar cualquier cofre o cajuela, al tiempo que proporciona la fuerza necesaria para sujetarlo mientras se da el toque final al producto.
Gracias al eficiente diseño del controlador FANUC, el P-25iB no necesita un controlador independiente, ya que este robot puede funcionar con un controlador compartido con el robot de pintura. Esto significa menos aglomeraciones en su cuarto limpio, lo que le permite disponer de más espacio para diferentes equipos o de una planta más pequeña en general.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.