Serie R-2000

R-2000iC/190S

Carga máxima
190 kg
Alcance
2040 mm
Ejes
6
Peso del robot
1120 kg

El robot industrial R-2000iC/190S responde a las necesidades de los clientes que requieren un robot con gran capacidad de carga y brazo corto para trabajar en espacios reducidos con alta rigidez. Con un tamaño relativamente pequeño, su diseño aprovecha al máximo el espacio en entornos industriales congestionados. En aplicaciones de eliminación de material, como la perforación robotizada, su fuerza y rigidez realmente destacan. También puede manejar una amplia gama de procesos adicionales que requieren alta rigidez, incluido el ensamblaje robotizado.

R 2000i C 190 S beauty shot right

Brazo corto, grandes posibilidades

Con una capacidad de carga útil de 190 kg, un alcance de 2040 mm y una repetibilidad de ±0,03 mm, este brazo robótico rígido es capaz de manipular cargas pesadas y herramientas mientras opera en un espacio de trabajo relativamente compacto. Este dispositivo, que ahorra espacio y energía, también ofrece excelentes tiempos de ciclo gracias a su alta velocidad de aceleración.

Fea ro pr r2000270f l 5

Velocidad y potencia para aplicaciones de eliminación de material

La R-2000iC/190S combina velocidad con resistencia y rigidez para reducir los tiempos de ciclo en numerosos procesos de remoción de material, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones como la perforación robotizada.

R 2000ic 190s wrist

Tecnología probada

Basado en tecnología probada, el FANUC R-2000iC/190S utiliza muchos de los mismos componentes que el confiable modelo FANUC R-2000iC/270F, un robot muy popular de la serie R-2000.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
190 kg
Método de montaje
Floor / Inverted
Repetibilidad
±0.03 mm
Alcance
2040 mm
Peso del robot
1120 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
210°
Rango de movimiento J3
340°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
105°/s
Velocidad J2
90°/s
Velocidad J3
145°/s
Velocidad J4
120°/s
Velocidad J5
120°/s
Velocidad J6
200°/s
Momento / Inercia J4
1200/200
Momento / Inercia J5
1200/200
Momento / Inercia J6
630/180
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie R-2000

Los robots FANUC R-2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.

R 2000i C 165 F Transfer Case Handling System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.