Serie R-2000

R-2000iC/210WE

Carga máxima
210 kg
Alcance
2450 mm
Ejes
6
Peso del robot
1180 kg

Para una gran variedad de aplicaciones de lavado, este modelo de robot resistente y robusto será capaz de soportar las duras condiciones de funcionamiento de un entorno de lavado a alta presión. Gracias a su diseño mecánico y a su protección IP67 de serie, es resistente a tareas húmedas, polvorientas o sucias, al tiempo que es capaz de levantar pesos de hasta 210 kg.

Dx0a5469

Protección para entornos de lavado

El R-2000iC/210WE se diseñó desde cero para soportar las duras condiciones de un entorno de lavado a alta presión. Se utilizan recubrimientos especiales, cubiertas, juntas y aire de purga para proteger el robot. Además, hay disponible una lista de soluciones de lavado aprobadas bajo petición. FANUC también ofrece pruebas de soluciones de lavado no aprobadas bajo petición. Aunque la aplicación prevista para el R-2000iC/210WE es el lavado a alta presión, es posible utilizarlo para otras aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros para saber si el R-2000iC/210WE es adecuado para su aplicación.

Dx0a5492

Protección IP67 estándar

El interior del robot, incluidos componentes como los motores, está protegido mediante cubiertas selladas que resguardan el equipo y soportan el control de purga de aire. Todos los servicios internos (cables, tuberías de aire, etc.) están alojados de forma segura en una manguera robusta y flexible. El cable mecánico interno incluye dos líneas de aire para facilitar la integración con la herramienta de extremo de brazo (EOAT). El vestido externo (dress-out) se simplifica utilizando los accesorios de montaje proporcionados.

 

Dx0a5445

Robusto y resistente

Con una carga útil máxima de 210 kg, puede soportar sin esfuerzo las cargas de alta presión y las fuerzas incalculables que se producen en el proceso de lavado, incluso durante largos periodos de tiempo. Además, los reductores están equipados con aceite y diseñados para soportar temperaturas de aplicación exigentes, así como tensiones mecánicas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
210 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.1 mm
Alcance
2450 mm
Peso del robot
1180 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
330°
Rango de movimiento J2
141°
Rango de movimiento J3
318°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
95°/s
Velocidad J2
85°/s
Velocidad J3
95°/s
Velocidad J4
120°/s
Velocidad J5
120°/s
Velocidad J6
190°/s
Momento / Inercia J4
1333/141.1
Momento / Inercia J5
1333/141.1
Momento / Inercia J6
706/78.4
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie R-2000

Los robots FANUC R-2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.

R 2000i C 165 F Transfer Case Handling System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.