Serie SCARA

SR-3iA/C Grado alimenticio

Carga máxima
3 kg
Alcance
400 mm
Ejes
4
Peso del robot
21 kg

El nuevo robot SCARA SR-3iA/C para uso alimenticio ofrece una construcción robusta, resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria para proporcionar una solución fiable y eficiente a las empresas alimentarias.

El SR-3iA/C está recubierto con pintura epoxi blanca y utiliza lubricante de grado alimentario NSF H1 en todos los ejes. Además, cuenta con la clasificación IP54 y un conjunto de fuelles que cubren el eje Z para mejorar la seguridad, la limpieza y el rendimiento general.

El SR-3iA/C ofrece una capacidad de carga útil de 3 kg, un alcance de 400 mm y un tamaño reducido, lo que lo hace ideal para su integración en líneas de manipulación o envasado de alimentos.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Compact Plus
Ejes
4
Carga máxima
3 kg
Método de montaje
Floor / Wall
Repetibilidad
±0.01 mm
Alcance
400 mm
Peso del robot
21 kg
Rango de movimiento J1
142°
Rango de movimiento J2
145°
Rango de movimiento J3
200°
Rango de movimiento J4
720°
Velocidad J1
720°/s
Velocidad J2
780°/s
Velocidad J3
1800°/s
Velocidad J4
3000°/s
Momento / Inercia J4
-/0.06
Cuerpo estándar / opcional
IP54
Muñeca & brazo J3
IP54
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Compact Plus Controller
R-30iB Plus

R-30iB Compact Plus

Controlador compacto R‑30iB Compact Plus para robots SCARA, que ofrece un diseño ligero, fácil integración y un rendimiento que ahorra espacio.

Ver R-30iB Compact Plus
Explorar la línea completa

La serie SCARA

Los robots SCARA de FANUC son una potente solución de robots de recogida y colocación para operaciones de fabricación que requieren mayor velocidad y repetibilidad.

FANUC Engineer Programming SR 3i A U
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.