Software

FASOPC

Fasopc config 519x273

Flexible para el estándar industrial actual

OPC ha sido un estándar de la industria durante años, y muchos paquetes de software industrial tienen soporte integrado para OPC específicamente para la recuperación de datos. Facilita el traslado de datos en tiempo real entre los dispositivos de la planta de producción (CNC) y el software de monitoreo de la planta (HMI), al tiempo que garantiza la mejor interoperabilidad con muchos dispositivos.

Fasopc config2 521x274

Fácil configuración

La utilidad de configuración de FASOPC es una herramienta fácil de usar que permite agregar rápidamente CNC de FANUC a su servidor FASOPC. La interfaz de usuario intuitiva de la utilidad de configuración utiliza asistentes diseñados específicamente para guiarlo a través de los procesos de configuración de los CNC de FANUC. Una vez identificado el tipo de CNC, solo se le presentan al usuario los datos relevantes para ese tipo de control. No se requieren conocimientos avanzados sobre las capacidades de los CNC de FANUC para utilizar FASOPC.

Lista de ejemplos de datos compatibles: (consulte el manual de su versión para obtener una lista completa)

  • Información de alarmas
  • Variables de macro personalizadas
  • Desplazamientos del cero de trabajo
  • Compensaciones de herramientas
  • Nombres de ejes
  • Posiciones de los ejes
  • Serie CNC
  • Tipo de CNC
  • Número/nombre del programa
  • Datos PMC
  • Datos de diagnóstico
  • Información sobre consumo de energía

Soluciones de automatización FOCAS

Las soluciones FOCAS, incluido FASOPC, están disponibles para la venta únicamente en América. Otras soluciones de automatización FOCAS incluyen:

FASData

Mejore la conectividad en el taller mediante el monitoreo de los datos operativos y de producción de sus CNC de FANUC utilizando una PC y una conexión Ethernet con el software de recolección de datos de taller FANUC FASData.

Ver FASData Ver producto

FASBacCNC

Una interfaz de usuario que funciona con FASConnect y permite explorar todos los PC de FASConnect y realizar copias de seguridad de los datos, ya sea de forma manual o programada.

Ver FASBacCNC Ver producto

FASConnect

Software que proporciona acceso y gestión de datos hacia y desde CNCs habilitados para FOCAS a través de una red.

Ver FASConnect Ver producto

Request A Free 30-Day Trial of FANUC FASOPC

Nombre
Dirección

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.

What happens next

Your solution has been submitted. These files were too large to send with it:

Email them to and quote your product name so we can match them to this submission. We will add them to your listing once they arrive.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.