Cargando...
Software

FASBacCNC

Protege tu CNC: haz copias de seguridad de manera inteligente y recupera rápidamente.

*Este producto solo está disponible en Norteamérica

FASBacCNC (FOCAS Automation Solution Backup CNC) es una solución de respaldo en red potente y fácil de usar para los CNC de FANUC compatibles con FOCAS. FASBacCNC es una opción complementaria de nuestro producto FASConnect y requiere que FASConnect esté instalado previamente. Elimina el riesgo de una de las intervenciones de servicio más comunes y costosas: el tiempo de inactividad prolongado como resultado de la pérdida de archivos críticos en el CNC tras una falla de hardware o un error operativo.

Fasbac schedule 500x430

Copia de seguridad automática

FASBacCNC brinda tranquilidad al realizar automáticamente copias de seguridad de los archivos del CNC que han sido creados y personalizados por el fabricante de la máquina CNC o el usuario final en una PC remota de la red.

Solución completa de gestión de datos

FASBacCNC es una aplicación de interfaz que se conecta con el servidor FASConnect para realizar operaciones de exploración de archivos, programación y respaldo de todos los CNC de FANUC compatibles con FOCAS conectados a la red, lo que la convierte en una solución completa para gestionar datos de texto de un CNC de FANUC desde cualquier PC ubicado en cualquier lugar de la red.

Programación flexible y respaldo de datos

Los usuarios navegan por sus servidores FASConnect con una sencilla navegación de arrastrar y soltar. Se pueden cargar archivos individuales de forma manual o se pueden incluir en una configuración múltiples archivos de varios CNC de la red.

Soluciones de automatización de FOCAS

Las soluciones de FOCAS, incluido FASBacCNC, están disponibles para la venta únicamente en las Américas. Otras soluciones de automatización de FOCAS incluyen:

FASData

Mejore la conectividad en el taller mediante el monitoreo de los datos operativos y de producción de sus CNC de FANUC utilizando una computadora y una conexión Ethernet con el software de recolección de datos de taller FANUC FASData.

Ver FASData Ver producto

FASConnect

Una interfaz de usuario compatible con FASConnect que permite explorar todas las computadoras con FASConnect y realizar copias de seguridad de los datos, ya sea de manera manual o programada.

Ver FASConnect Ver producto

FASOPC

Servidor OPC diseñado específicamente para obtener datos de producción de la máquina CNC de FANUC.

Ver FASOPC Ver producto

Request a free trial

Nombre
Dirección

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.

What happens next

Your solution has been submitted. These files were too large to send with it:

Email them to and quote your product name so we can match them to this submission. We will add them to your listing once they arrive.