Proveedor Global de Automatización
FANUC comenzó el desarrollo de la tecnología de Control Numérico (NC) en 1955. Desde entonces, nuestros ingenieros han incorporado continuamente nuevas e innovadoras tecnologías en nuestros productos. Con más de 60 años de experiencia y 40 millones de productos de automatización instalados en todo el mundo, FANUC es un líder global en la industria de la automatización. Más operadores de CNC conocen y confían en la plataforma CNC de FANUC.
Alto rendimiento
Basados en la tecnología servo de alta velocidad y alta precisión, los sistemas CNC de FANUC maximizan el rendimiento de las máquinas herramienta, como la mejora de la productividad, la alta velocidad, el mecanizado de alta calidad y la facilidad de uso.
Fiabilidad
Los sistemas CNC de FANUC son conocidos por su sólida fiabilidad. Nuestros productos CNC fabricados en Japón se prueban bajo estrictas condiciones y se diseñan para garantizar un rendimiento consistente y duradero. Esto ayuda a maximizar el tiempo de funcionamiento de las máquinas herramienta y a optimizar las operaciones.
Piezas de mejor calidad
El mecanizado de alta calidad que permite la CPU de alta velocidad duplica el rendimiento del programa y mejora la suavidad de la superficie de la pieza. Los controles de FANUC están equipados con funciones como la tecnología Fine Surface, que ayuda a obtener la mejor calidad de superficie.
Soporte de por vida
La filosofía de FANUC de no terminar el soporte de los productos FANUC mientras sean utilizados por nuestros clientes ha hecho de los CNCs FANUC la elección más popular entre los usuarios de máquinas herramienta de todo el mundo. Somos una empresa de Servicio Primero, lo que significa que el servicio al cliente es nuestra máxima prioridad.