Stack Order for FANUC 1 2025 03 20 190531 lnpt
Stack Order for FANUC 2
P2230032
P2230006 2
P2230004
P2230001
Bastian Solutions
Robot & Go Solution

Bastian Solutions StackOrder™

El sistema de paletización estándar de Bastian permite a los clientes visualizar, editar e implementar diversos patrones de paletización en tiempo real. Este sistema de paletización estándar combina robots colaborativos, software de patrones de paletización dinámicos, herramientas personalizadas para el extremo del brazo e integración perfecta para mejorar las operaciones de paletización.

Features

Solution Features

  • Mejora la calidad de la carga de paletas en comparación con las operaciones manuales
  • Productividad y rendimiento constantes
  • Robusto robot FANUC con bajos costos de mantenimiento
  • Requisitos de espacio minimizados
  • Complemento móvil y práctico para las líneas de producción existentes
  • Instalación e integración sencillas
  • Capacidad para interactuar con AGV/AMR para la entrega y recogida de paletas 
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
White FANUC CRX-20iA/L collaborative robot arm with green accent rings, shown against a white background with its arm curved upward and to the left.
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-20iA/L
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet