Tending Part Presenter Small FANUC
Vention CRX Machine Tending play 1024x768
CRX10i A Pegboard Machine Tending
Bright AI machine tending base
MT dark render 2
Crx10 ial drawer system with area scanners for machine tending rear
Vention logo
Robot & Go Solution

CRX CNC Tending Drawer System

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Baseplate Size
1185 mm x 720 mm
Cell Size
1858 mm x 2500 mm
Power
Up to 15A @ 120V or 10A @ 240V
Air
One 12 mm pneumatic fitting (no air required for demo configuration)
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
  • Vention CRX Cobot Machine Tending Hardware Kit Overview

    Explora las características y beneficios clave

Compatibility

Compatible Robots

CRX 5i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-5iA

Mejore la eficiencia con el CRX-5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes

Max Payload:
5 kg
Reach:
994 mm
View CRX-5iA
CRX 10i A Beauty Shot With Shadow
Collaborative

CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1249 mm
View CRX-10iA
Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
CRX 20i A L Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L
Applications

The Perfect Fit for Your Application