CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
Célula colaborativa de despaletización de cajas mixtas con robot CRX
El Maverick Depal de AMT es una célula colaborativa de despaletización diseñada para automatizar la despaletización de cajas con SKU mixtas con rapidez, precisión y una intervención mínima del operador. Impulsado por un robot colaborativo FANUC CRX-30iA y visión artificial integrada, el Maverick Depal identifica, recoge y transfiere cajas mixtas de los palés entrantes en tiempo real, sin necesidad de palés preclasificados.
Esta solución está diseñada específicamente para fabricantes que manejan cajas de tamaños, diseños y orientaciones variables, donde la automatización fija tradicional falla y el trabajo manual se convierte en un cuello de botella.
Cómo funciona
Especificaciones
Software y controles
Aplicaciones ideales
¿Por qué elegir Maverick Depal?
Maverick Depal ofrece una despaletización real de cajas mixtas utilizando robótica colaborativa FANUC de probada eficacia y visión artificial con IA, sin complicar en exceso el sistema ni la instalación. Es una solución práctica y escalable para plantas listas para automatizar una de las tareas que más mano de obra requieren en la planta de producción.
En resumen: menos levantamiento manual, menos errores y mucha más consistencia.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.
Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.
El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.