DSC00276 2000x
DSC00276 2000x
Light BOT03smaller 2000x
Light BOT05smaller 2000x
DSC00263 2000x
Lightbot logo
Robot & Go Solution

LightBOT Co Robot System

Compatibility

Compatible Robots

CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
CRX 10i A Beauty Shot With Shadow
Collaborative

CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1249 mm
View CRX-10iA
Applications

The Perfect Fit for Your Application