ZPS CRX System Rendering 006 high res
Duo Grip 400 rendering 001
Duo Grip 2000 rendering 004
LAS with Duo Grip with CRX 004
MAS with Duo Grip and CRX Rendering 002
MG Vise 2000 Front 001
MG Vise 2000 Iso Right 001
MG Vise 2000 with Steel Top Iso Right 001
MG Vise 4000 Iso Back Left 001
MG Vise 4000 Iso Back Right 001
MG Vise 4000 Iso Left 001
MG Vise 4000 Iso Right 001
MG Vise 4000 iwth Steel Top Iso Right 001
Mill Automation System with Multi Grip and CRX10i AL Robot Rendering 002
Robot & Go Solution

Mill Automation System w/ZPS

Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
CRX 20i A L Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L
CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
Applications

The Perfect Fit for Your Application