VERSABUILT
Robot & Go Solution

Sistema de automatización de fresadoras con ZPS

Sistema de automatización para fresadoras VersaBuilt con ZPS – Descripción general El sistema de automatización para fresadoras VersaBuilt con ZPS combina la probada plataforma de manejo robótico de CNC de VersaBuilt con un sistema de punto cero (ZPS) para cambios rápidos y repetibles de piezas y accesorios de sujeción. Está diseñado para la producción de alta variedad y bajo volumen, donde la flexibilidad y el tiempo de actividad son igualmente importantes. Cómo funciona Placas de sujeción equipadas con ZPS Cada pieza o trabajo se procesa en una placa de sujeción dedicada, equipada con pernos de posicionamiento de punto cero. Estas placas se pueden intercambiar en la fresadora CNC en segundos, sin necesidad de alineación manual, marcación o reajuste a cero. Intercambio automatizado de paletas El robot carga y descarga automáticamente las placas de fijación ZPS entre la fresadora y el almacén de entrada del sistema VersaBuilt. El cambio es mecánico, rápido y repetible; por lo general, dura menos de un minuto. Bloqueo y posicionamiento de precisión Una vez que la paleta ZPS está colocada, el sistema la bloquea en su lugar con una alta fuerza de sujeción y una repetibilidad a nivel de micras, lo que garantiza una precisión de mecanizado constante en diferentes trabajos y configuraciones. Comunicación con el CNC y control del flujo de trabajo El sistema se conecta directamente con el control CNC, gestionando las operaciones de las puertas, el inicio de los ciclos y las colas de trabajos a través del software de manejo de máquinas de VersaBuilt; de este modo, los operadores pueden cargar los trabajos y dejar que el sistema funcione sin supervisión.
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
White FANUC CRX-20iA/L collaborative robot arm with green accent rings, shown against a white background with its arm curved upward and to the left.
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-20iA/L
A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
Applications

The Perfect Fit for Your Application

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.