MRS 2
HMI
Develop, LLC
Robot & Go Solution

Sistema robótico modular (MRS)

El sistema robótico modular (MRS) es una célula de automatización «plug-and-play» impulsada por la tecnología robótica de FANUC. Se instala rápidamente, se reubica en minutos y se adapta a su operación mediante complementos modulares. Con paletización multizona, opciones de herramientas personalizadas y paneles de datos en tiempo real, el MRS va más allá de los cobots estándar para ofrecer flexibilidad, facilidad de uso y retorno de la inversión en menos de seis meses.
Features

Solution Features

Características del sistema robótico modular (MRS)

  • Rendimiento: cajas por minuto (CPM) 6 cajas individuales (hasta 13 con escáneres de seguridad)
  • Reubicación rápida: se traslada y vuelve a poner en marcha en minutos
  • Interfaz de usuario (HMI) fácil de usar: configuración de tareas con arrastrar y soltar, sin necesidad de programación
  • Ampliabilidad modular: cintas transportadoras, impresoras, escáneres, etiquetadoras
  • Paletizado multizona: diseños flexibles
  • Herramientas personalizadas para el extremo del brazo: diseñadas a tu medida
  • Paneles de datos en tiempo real: seguimiento del rendimiento a través de la web desde cualquier lugar
  • Tipos de herramientas de extremo de brazo: Coval - CVGC o personalizadas para su aplicación 

Software

  • El MRS funciona con una interfaz hombre-máquina (HMI) basada en la web con una interfaz de arrastrar y soltar para la configuración de trabajos. Los operadores pueden crear o ajustar patrones de paletización en minutos sin necesidad de conocimientos de programación ni de robótica. El sistema admite paletización multizona, almacenamiento de recetas para trabajos recurrentes y paneles de control de acceso remoto para datos de producción en vivo y seguimiento del rendimiento.
Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
System Size
66" X 47"
Pallet Size
Any 42” x 48” GMA, CHEP, PECO, iGPS
Max Pallet Height
72"
Power Requirements
120 VAC / 20 Amp / 60 Hz
Safety
Area Scanners as needed
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

White FANUC CRX-20iA/L collaborative robot arm with green accent rings, shown against a white background with its arm curved upward and to the left.
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-20iA/L
CRX 20i AL Food Grade Variant Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L Food Grade

Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-20iA/L Food Grade
CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
CRX 30i A Food Grade Variant Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA Food Grade

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA Food Grade
Applications

The Perfect Fit for Your Application

Palletizing

The payloads and reaches of FANUC cobots make them suitable to a wide range of handling tasks, relieving operators from heavy lifting.