CRX-20iA/L
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
- Max Payload:
- 20 kg
- Reach:
- 1418 mm
Explorar las características y beneficios clave
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.
The payloads and reaches of FANUC cobots make them suitable to a wide range of handling tasks, relieving operators from heavy lifting.