Smart Pallet 1000 FANUC Cobot Go Thumbnail
Smart Pallet 1000 FANUC Cobot Go Render 1
Smart Pallet 1000 FANUC Cobot Go Render 2
Smart Pallet 1000 FANUC Cobot Go Render 3
IC Automation
Robot & Go Solution

SmartPallet 1000

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Dimensions
136" x 50"
Power Requirements
120VAC
Safety
Keyence Area Scanner for Speed Adjustment
Compatibility

Compatible Robots

CRX 10i A Beauty Shot With Shadow
Collaborative

CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1249 mm
View CRX-10iA
Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
CRX 20i A L Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L
CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
Applications

The Perfect Fit for Your Application