CRX-10iA
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1249 mm
Explora las características y beneficios clave
Explora las características y beneficios clave
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
Mejore la eficiencia con el CRX-5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.