Vuelva a estar operativo rápidamente con los servicios de reacondicionamiento y reparación de muñecas de FANUC.
Servicio rápido, certificado y respaldado por garantía
Ni siquiera los robots más avanzados pueden escapar al desgaste de las operaciones de alta exigencia. Cuando la muñeca de su robot comienza a mostrar signos de problemas, el impacto en la productividad, la precisión y la rentabilidad puede ser inmediato, lo que convierte la reparación por parte de expertos no solo en una solución, sino en una ventaja estratégica.
FANUC America ofrece servicios internos de reparación de muñecas de robot que combinan ingeniería de precisión con rapidez y confiabilidad. Cada reparación certificada se realiza utilizando piezas OEM de FANUC, herramientas y accesorios patentados, y técnicos capacitados en fábrica. El tiempo de inactividad se reduce gracias a opciones de entrega rápida, que incluyen servicio urgente y programas de intercambio de piezas. ¿El resultado? Un conjunto de muñeca completamente restaurado que se reintegra a la perfección en su línea de producción, con la confianza adicional de una garantía de 1 año.
Diagnóstico, reparación y restauración
FANUC diagnostica y repara una amplia gama de problemas
Nuestro eficiente proceso de reparación de 5 pasos comienza con una evaluación inicial: envíenos su conjunto de muñeca o descríbanos los problemas. Cada unidad se somete a rigurosas pruebas de rendimiento antes de ser enviada, lista para restaurar su robot a su máximo rendimiento.
¿Necesita ayuda ahora mismo? Póngase en contacto con nuestro equipo de reparación de robots.
Opción 3, luego Opción 1 (Coordinador de Reparación de Muñecas)
Opción 1, luego opción 2 (equipo de repuestos para robots)
Preguntas frecuentes sobre la reparación de la muñeca del robot
Un servicio de precisión que utiliza piezas, herramientas y procesos OEM para restaurar los conjuntos de muñeca FANUC a un estado como nuevo.
Siempre que note un rendimiento irregular, daños por colisión o durante el mantenimiento programado según el manual de FANUC.
Inspección exhaustiva, limpieza, pintura, reconstrucción completa según especificaciones OEM y pruebas de rendimiento, todo respaldado por una garantía de 1 año.
Herramientas y accesorios exclusivos del fabricante original: no disponibles para talleres de reparación externos
Pruebas de diagnóstico completas: garantizan la fiabilidad y el rendimiento
Garantía «como nuevo»: cobertura de 1 año en todas las reparaciones
Precios fijos: costos de reparación transparentes y a tarifa plana
Cada tres años o cada 11 000 horas de funcionamiento, según el manual.
Los robots FANUC suelen utilizar VigoGrease RE0 para la mayoría de los modelos, según el manual.
¿Necesitas ayuda?
Envíenos un mensaje y un miembro del equipo de FANUC se pondrá en contacto con usted en breve.