Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. Por qué los brazos cobot realizan el trabajo pesado mejor que nunca
CRX30i A Handling 30kg Kettlebell 1

Por qué los brazos cobot realizan el trabajo pesado mejor que nunca

Descubra cómo los brazos cobot modernos agarran, levantan y mueven con precisión. Explore los cobots de FANUC diseñados para ofrecer velocidad, seguridad y capacidad de carga pesada.

Published
September 19, 2025
Last Updated
August 27, 2026
Reading Time
10 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Sterling Shepherd
Sterling Shepherd
Senior Engineer, FANUC America

Contenido

  1. El trabajo pesado requiere movimientos inteligentes
  2. Agarre, sujeción, repetición: cómo funciona la pinza moderna
  3. Brazos con potencia y fuerza limitadas que siguen funcionando
  4. Visión + Cobots juntos
  5. Pequeño espacio, gran rendimiento
  6. Diseñado para permanecer en la línea de producción
  7. No hay dos brazos iguales
  8. Por qué los cobots ahora llevan el peso

El trabajo pesado requiere movimientos inteligentes

El levantamiento manual puede agotar rápidamente a una persona, independientemente del turno. Las tareas repetitivas que implican peso, alcance o presión de torsión obstaculizan la productividad y contribuyen a lesiones, retrasos y un manejo inconsistente de los productos.

Un brazo mecánico ofrece una solución. Un brazo cobot opera de manera continua, repitiendo el mismo patrón, agarre y trayectoria con precisión. Su rendimiento se mantiene constante, sin verse afectado por la fatiga.

Los primeros sistemas de brazos cobots solían requerir un espacio considerable y una jaula de protección completa. Sin embargo, los diseños contemporáneos de brazos cobots han revolucionado esto. Las máquinas modernas controladas operan de manera segura junto a los trabajadores humanos, logran tolerancias más estrictas y ejecutan patrones limpios sin la necesidad de una recalibración constante.

El avance clave radica en un control superior. Esto se ha logrado mediante articulaciones con limitación de fuerza, un movimiento suave de los ejes y perfiles de movimiento más sofisticados.

Las fábricas que antes rotaban a los trabajadores cada hora ahora rotan las piezas terminadas cada pocos segundos, lo que demuestra el impacto transformador de un brazo cobot.

Agarre, sujeción, repetición: cómo funciona la pinza moderna

Una herramienta de extremo de brazo (EOAT) de cobot realiza movimientos repetitivos con precisión, se adapta a las diferentes formas de las piezas y mantiene el ritmo de producción sin desviarse del patrón. Ya sea para colocar placas de circuito, transferir cajas de cartón o agarrar piezas irregulares, la pinza adecuada convierte un brazo mecánico en una herramienta controlada y confiable.

Las pinzas servoeléctricas le brindan control total sobre la velocidad, la posición y la fuerza, y cuando se combinan con los cobots FANUC CRX, son plug-and-play. La pinza servoeléctrica DH se integra directamente en el sistema de control CRX sin cableado adicional ni programación compleja. Admite ajustes de agarre variables, maneja piezas frágiles sin dañarlas y mantiene el rendimiento en diferentes tiradas de productos. Esta precisión resulta especialmente útil para la electrónica, el empaque médico y las líneas de alta variación, donde la variación del agarre es importante.

En el otro extremo del espectro, las pinzas de vacío como la serie COVAL CVGC utilizan cuerpos ligeros de carbono e interfaces de espuma o ventosas para sujetar cartón, productos en láminas o empaques terminados. Diseñada para ser compatible con los cobots CRX, la CVGC ofrece una configuración sencilla, controles de fácil lectura y un sistema de placas modulares que se adapta al tamaño o la forma de la caja. Ya sea que el trabajo implique paletización, carga de máquinas o preparación de kits, esta serie de pinzas añade fuerza sin ralentizar al cobot.

Los espacios reducidos se benefician de las mini pinzas que se acoplan a máquinas estrechas o nidos de ensamblaje. Las pinzas paralelas o concéntricas ofrecen fiabilidad cuando se espera un contacto resistente. Un cobot equipado con este tipo de herramientas brinda mayor control en operaciones en altura. 

La línea de EOAT de FANUC incluye pinzas, herramientas y sensores para satisfacer cualquiera de estas necesidades. Explore las pinzas y encuentre la combinación adecuada para la geometría de sus piezas, la disposición de la célula y sus objetivos de rendimiento.

Brazos con potencia y fuerza limitadas que siguen funcionando

Un brazo con potencia y fuerza limitadas comienza con un movimiento que responde a datos de retroalimentación de fuerza en tiempo real. Los servomotores mueven cada eje con ajustes específicos de torque, velocidad y dirección. Los sensores de fuerza miden la fuerza de contacto externa y la flexibilidad durante el contacto con la pieza. Juntos, estos sistemas crean un movimiento suave y exacto que se mantiene constante a lo largo de miles de ciclos.

Un brazo robótico diseñado con este nivel de control evita la deriva, el deslizamiento o las sacudidas durante los movimientos. Crea transiciones fluidas entre las operaciones de recogida y colocación, incluso cuando se somete a diversas cargas definidas. Esto es particularmente importante en las líneas de producción que operan a velocidad máxima, ya que cada segundo perdido impacta directamente en la producción. El movimiento fluido mantiene un flujo constante de productos, minimiza el desgaste de las herramientas y optimiza el tiempo de ciclo durante todo el turno.

FANUC se ha especializado en servocontrol desde sus inicios. La trayectoria de la empresa en el ámbito del CNC ha dado forma a su arquitectura de servo, que ahora impulsa millones de cobots y CNC en todo el mundo. Un brazo mecánico construido con esta herencia no necesita correcciones constantes.

Los cobots colaborativos FANUC CRX llevan esto un paso más allá. Aportan un movimiento preciso a entornos abiertos sin necesidad de jaulas ni barreras físicas. Los límites de par de seguridad, la detección de colisiones y la memoria de ciclos trabajan en conjunto para mantener el tiempo de actividad.

Visión + Cobots juntos

Un cobot guiado por visión integra capacidades visuales y cinéticas en un único sistema. Realiza tareas de recogida, colocación o inspección con retroalimentación en tiempo real, eliminando la dependencia de coordenadas estáticas. En consecuencia, el cobot puede adaptarse instantáneamente, rastreando desplazamientos menores de las piezas, verificando la alineación y evitando agarres erróneos.

Los sistemas guiados por visión mejoran la precisión en todas las fases operativas. Un cobot y un efector final integrados con visión pueden localizar componentes irregulares dentro de un contenedor o centrar con precisión una etiqueta antes de su aplicación. Un cobot con una herramienta servoeléctrica es capaz de clasificar productos dispares por tamaño, color u orientación sin necesidad de cambiar las herramientas. Cada uno de estos movimientos se basa en la información de la cámara, en lugar de en estimaciones preprogramadas.

FANUC iRVision® utiliza software y hardware plug-and-play con el cobot y el controlador para mantener la facilidad de uso. Sin sensores de terceros, cableado adicional ni largos tiempos de configuración. La configuración es más rápida y se mantiene estable incluso cuando cambian las demandas de producción. Ya sea en empaque, ensamblaje o inspección, la combinación de un sistema de visión con el cobot aumenta la precisión, reduce las tasas de rechazo y mantiene la eficiencia de la célula.

Pequeño espacio, gran rendimiento

Un cobot no necesita mucho espacio para tener un gran impacto. En entornos de alta variación con espacio limitado, los cobots pueden realizar tareas repetitivas que implican soportar peso justo al lado de los operadores sin abarrotar el piso de trabajo. Ahí es donde los sistemas compactos con gran capacidad de elevación marcan la mayor diferencia.

La clasificación, el paletizado y la selección de contenedores suelen implicar giros cerrados en las cintas transportadoras o zonas de carga confinadas. Ya sea que cuente con dedos de pinza largos o un efector final de vacío, no sacrificará el control, la fuerza de sujeción ni la repetibilidad de la velocidad.

El FANUC CRX-30iA encaja en esta categoría con una carga útil de 30 kg, un alcance de 1756 mm y un peso mecánico de solo 135 kg. Sus botones montados en la muñeca facilitan el aprendizaje directo y permiten una programación rápida y flexible sin alejarse del brazo. Ese tipo de facilidad de uso integrada convierte los trabajos de gran elevación en tareas de bajo estrés para equipos más pequeños.

Diseñado para permanecer en la línea de producción

Un brazo robótico que funciona en cada turno necesita torque y alcance, pero también necesita resistencia. El tiempo de inactividad ralentiza toda la operación, y el mantenimiento constante desvía recursos de otras prioridades. Ahí es donde la durabilidad y el servicio marcan la diferencia.

El diseño de los brazos cobots de FANUC se centra en el rendimiento a lo largo de toda su vida útil. Cada modelo, desde máquinas de gran capacidad de carga hasta cobots compactos, está construido para funcionar durante años bajo la presión real de la producción. Los motores, los cables, las articulaciones y los sistemas de control trabajan en conjunto para mantener un movimiento fluido y bajas tasas de falla, incluso en ciclos de trabajo intensivos.

El soporte no termina después de la instalación. El software Zero Down Time (ZDT) de FANUC emite alertas inteligentes antes de que se produzcan averías, utilizando datos de uso y tendencias de diagnóstico para señalar las necesidades de servicio con anticipación. En combinación con el soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la disponibilidad garantizada de piezas, esto significa menos tiempo fuera de servicio y menos reparaciones inesperadas.

FANUC respalda cada cobot de por vida. Obtenga más información sobre Service First para ver cómo el soporte a largo plazo protege el rendimiento a largo plazo.

No hay dos brazos iguales

La selección de un manipulador cobot requiere una cuidadosa consideración de los requisitos específicos de la tarea. Las diferentes líneas de productos exigen atributos variados, como un alcance extendido, una rotación precisa de la muñeca o capacidades de manipulación delicada. La fuerza de agarre y la capacidad de carga útil son igualmente cruciales, particularmente cuando se trata de materiales diversos o empaques frágiles.

Por ejemplo, una pinza neumática paralela no sería adecuada para el empaque de tejidos blandos, al igual que una pinza servoeléctrica sería inadecuada para cargar bloques de motor. Los efectores finales de los cobots deben estar alineados con las características del objeto que se manipula, la velocidad operativa requerida y las restricciones espaciales del entorno. Factores como la carga útil, las herramientas de extremo de brazo y el perfil de movimiento son consideraciones importantes.

Ya sea que la aplicación requiera un cobot colaborativo de seis ejes con un amplio rango operativo o un manipulador compacto diseñado para la colocación exacta de contenedores, el proceso de selección del robot comienza con un análisis del producto en sí. Alinear las capacidades de movimiento con las exigencias del trabajo garantiza un rendimiento óptimo.

Por qué los cobots ahora llevan el peso

Los cobots han ido más allá de las tareas pequeñas. Ahora, un cobot puede cargar, apilar, recoger, inspeccionar y reiniciarse para el siguiente ciclo sin vacilaciones ni errores. Cada movimiento proviene de un diseño de brazo de cobot creado para un rendimiento repetitivo y sigue funcionando sin esfuerzo, turno tras turno.

Los cobots CRX de FANUC utilizan el mismo espacio para manejar cargas de hasta 30 kg y se adaptan a la producción de bajo volumen y alta variedad sin demoras en los cambios. Un cobot puede levantar peso con precisión para mantener la línea en movimiento y permitir que los operadores trabajen de manera segura junto al sistema.

La amplia gama de cobots de FANUC ofrece opciones para todo tipo de industrias. Explorar nuestra oferta de productos y consultar con expertos puede ayudarle a identificar la solución perfecta para sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |