¿Qué es un cobot? Descubra el futuro de la automatización colaborativa
Contenido
- Comprender los cobots
- Definición de robots colaborativos
- Características de diseño de los cobots
- Facilidad de uso
- Diferencia con respecto a los robots industriales tradicionales
- Aplicaciones de los cobots
- Aplicaciones de ensamblaje
- Inspecciones
- Manipulación de materiales
- Paletización
- Aplicaciones de soldadura
- Cumplimiento de pedidos en el comercio minorista y el comercio electrónico
- Aplicaciones en la industria alimentaria
- Aplicaciones de pintura y recubrimiento
- Avances tecnológicos en cobots
- Sistemas híbridos de cobots y AMR
- Ligeros y con una baja barrera de entrada
- Beneficios de los cobots
- Seguridad en el lugar de trabajo
- Mayor precisión y control de calidad
- Costos reducidos
- Plazos de entrega más cortos y mayor productividad
- Adaptabilidad y personalización
- Cobots de FANUC en acción
- Aplicaciones en empaquetado y paletizado
- Colaboración en la aplicación de recubrimientos
- Mantenimiento de máquinas y control de calidad
- ¿Listo para implementar cobots? Consulte a nuestros especialistas.
Los robots colaborativos, o cobots, se han convertido cada vez más en una parte integral de la industria moderna. Su aparición marca un cambio significativo en la forma en que se percibe e implementa la automatización en muchas industrias. A diferencia de los robots industriales tradicionales que dominan la fabricación a gran escala, los cobots están diseñados para trabajar junto a los humanos, ofreciendo un enfoque más flexible y accesible a la automatización. Esto los hace particularmente atractivos para las pequeñas y medianas empresas, donde la adaptabilidad y la rentabilidad son cruciales.
Comprender los cobots
Definición de robots colaborativos
Los cobots son sistemas robóticos diseñados para interactuar física y seguramente con los humanos en un espacio de trabajo compartido. A diferencia de los robots industriales tradicionales, que suelen ser sistemas grandes y fijos destinados a tareas repetitivas de gran volumen, los cobots son más pequeños, móviles y adaptables. Los robots tradicionales, a menudo integrados en la planta de producción, están diseñados para tareas de alta velocidad y precisión, lo que requiere medidas de seguridad como vallas de protección debido al riesgo potencial que representan para los trabajadores humanos. Por el contrario, los cobots, con su diseño que prioriza la seguridad, cuentan con una serie de sensores de seguridad y sistemas de visión para evitar lesiones al operador.
Características de diseño de los cobots
Los cobots se caracterizan por varios elementos de diseño clave que los diferencian de los robots tradicionales:
- Sensores de seguridad: Para garantizar la seguridad de las personas, los cobots están equipados con múltiples sistemas para monitorear el contacto, la proximidad y la velocidad, lo que reduce el riesgo de lesiones.
- Movilidad: Muchos cobots están diseñados para ser móviles, lo que permite moverlos y reubicarlos fácilmente, adaptándose a las diferentes necesidades dentro de un espacio de trabajo.
- Bordes lisos: Este aspecto del diseño evita que se enganchen, lo que mejora la seguridad y la facilidad de interacción en estrecha proximidad con los seres humanos.
Facilidad de uso
Los cobots no utilizan lenguajes de programación tradicionales y son más fáciles de entender y programar. La programación basada en iconos de arrastrar y soltar permite a los operadores humanos «enseñarles» guiándolos a través de la secuencia de movimientos deseada. Esta característica mejora la adaptabilidad del cobot y la facilidad de programación.
Diferencia con respecto a los robots industriales tradicionales
La principal diferencia entre los cobots y los robots industriales tradicionales radica en su enfoque operativo y su implementación. Los robots tradicionales son adecuados para la producción a gran escala y de alto volumen con poca variabilidad, lo que requiere una implementación compleja y habilidades específicas de programación. Los cobots, sin embargo, se desempeñan mejor en entornos de producción de bajo volumen y alta variedad. Están diseñados para una implementación fácil y rápida, con una programación sencilla que pueden manejar incluso usuarios sin experiencia. Esta flexibilidad y facilidad de uso hacen que los cobots sean valiosos para las empresas que buscan mejorar la productividad y adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes.
Aplicaciones de los cobots
La versatilidad de los cobots es evidente en su amplia gama de aplicaciones industriales. Estas aplicaciones demuestran cómo los cobots están revolucionando diversos sectores al mejorar la eficiencia y la productividad.
Aplicaciones de ensamblaje
Los cobots se destacan en tareas que requieren tanto precisión como consistencia, lo que los hace ideales para el ensamblaje de piezas pequeñas en la industria electrónica o de componentes más grandes en la fabricación de automóviles, contribuyendo significativamente a mantener la eficiencia y la calidad en las líneas de producción.
Inspecciones
Equipados con sistemas de visión y sensores avanzados, los cobots examinan meticulosamente los productos en busca de defectos, inconsistencias y desviaciones de las especificaciones. Su vigilancia y precisión superan las capacidades humanas, de modo que solo los productos impecables pasan a la siguiente etapa. Al automatizar las inspecciones, los cobots mejoran la calidad del producto y reducen el riesgo de costosas retiradas del mercado y daños a la reputación de la marca.
Manipulación de materiales
La manipulación de materiales y el empaque son otras áreas clave en las que los cobots están teniendo un impacto significativo. En logística y gestión de la cadena de suministro, los cobots transforman la forma en que se clasifican, empaquetan y preparan las mercancías para su envío. Su capacidad para manipular artículos con cuidado y precisión los hace ideales para empaquetar productos delicados. En los almacenes, los cobots se utilizan cada vez más para automatizar el proceso de selección, mejorando la velocidad y la precisión en el cumplimiento de los pedidos.
¿Necesita simplemente mover sus piezas? Nuestros cobots de manejo de materiales son los más robustos de la industria para la transferencia de piezas. Obtenga más información aquí.
Paletización
En la paletización, los cobots apilan y organizan las mercancías en paletas para su transporte, una tarea que exige tanto precisión como fuerza. Su capacidad para trabajar de manera constante durante largos períodos sin fatiga es particularmente beneficiosa en esta aplicación. Esto demuestra cómo los cobots pueden asumir tareas repetitivas y físicamente exigentes, liberando a los trabajadores humanos para que realicen trabajos más complejos y creativos.
Contamos con la gama de cobots de paletización más robusta y con la mayor capacidad de carga útil. Obtenga más información aquí.
Aplicaciones de soldadura
Los cobots ofrecen flexibilidad y precisión en la soldadura, especialmente en entornos donde los robots de soldadura tradicionales pueden no ser viables. Los cobots pueden programarse para realizar tareas de soldadura complejas, garantizando soldaduras consistentes y de alta calidad.
Descubra cómo un cobot de soldadura puede ayudar a mejorar la producción y la productividad.
Cumplimiento de pedidos en el comercio minorista y el comercio electrónico
En el vertiginoso mundo del comercio minorista y el comercio electrónico, los cobots están transformando el cumplimiento de pedidos. Ayudan a recoger y empaquetar los pedidos con precisión, aumentando la velocidad y la fiabilidad del proceso. Esto es especialmente crucial durante las temporadas altas de compras, cuando el volumen de pedidos puede desbordar los procesos manuales tradicionales. Los cobots pueden organizar y gestionar el inventario de manera eficiente, trasladando artículos entre los puntos de almacenamiento y recuperación. Esta aplicación es particularmente importante en industrias donde la optimización del espacio y el acceso rápido a los productos son esenciales.
Aplicaciones en la industria alimentaria
Los cobots se utilizan para tareas como el ensamblaje de productos alimenticios, donde la consistencia y la higiene son primordiales. Los cobots aptos para uso alimentario pueden realizar tareas repetitivas, como colocar ingredientes en un producto alimenticio con precisión, garantizando la uniformidad del producto final. Esta aplicación mejora la eficiencia y cumple con los estrictos estándares de higiene requeridos en el procesamiento de alimentos.
Aplicaciones de pintura y recubrimiento
En industrias que requieren pintura, recubrimiento en polvo y/o gel con refuerzo de fibra de vidrio, los cobots de pintura ofrecen importantes beneficios a través de la automatización, incluso en aplicaciones de alta variedad y bajo volumen. Diseñado para cumplir con los estrictos estándares de seguridad exigidos en los Estados Unidos, el robot colaborativo de pintura CRX-10iA de FANUC es el primero del mundo en ser a prueba de explosiones.
Nuestros robots ofrecen soluciones automatizadas eficientes, confiables y aptas para el sector alimentario. Encuentre los robots adecuados para su aplicación.
Avances tecnológicos en cobots
El año 2024 ha sido testigo de numerosas innovaciones en la tecnología de los robots colaborativos, con una tendencia hacia soluciones de automatización más adaptables, seguras y eficientes.
Sistemas híbridos de cobots y AMR
En logística, la integración de brazos cobots con robots móviles autónomos (AMR) ha dado lugar a sistemas híbridos. Estos sistemas cobots personalizados pueden manejar tareas logísticas pesadas de manera autónoma, interactuando con otros sistemas para adaptarse a su entorno, revolucionando así las operaciones logísticas.
Ligeros y con una baja barrera de entrada
Se está produciendo un cambio hacia una tecnología de cobots más asequible y accesible. Por ejemplo, ahora hay disponibles cobots ligeros de menos de 20 libras, lo que los hace ideales tanto para fines industriales como educativos, reduciendo significativamente la barrera de entrada para las pequeñas empresas y las instituciones educativas.
Beneficios de los cobots
Los cobots han marcado el comienzo de una nueva era en diversas industrias, ofreciendo numerosas ventajas más allá de la automatización tradicional.
Seguridad en el lugar de trabajo
Una de las principales ventajas de los cobots es su contribución a entornos de trabajo más seguros. Los cobots están diseñados para trabajar junto a los humanos, reduciendo el riesgo de lesiones asociadas con tareas que requieren fuerza física o precisión. Pueden operar en espacios reducidos y condiciones peligrosas donde la seguridad humana podría verse comprometida. Equipados con sensores avanzados, los cobots pueden detectar la presencia de personas cercanas, lo que garantiza una mayor seguridad durante las operaciones a corta distancia.
Mayor precisión y control de calidad
Los cobots se destacan por su alta precisión y confiabilidad. Su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en el proceso de producción o a las fallas de las herramientas sin comprometer la calidad es un avance significativo. Muchos cobots ahora están equipados con cámaras y sensores, lo que les permite detectar y responder a defectos de producción, mejorando el control de calidad general en los procesos de fabricación.
Costos reducidos
Debido a su tamaño más pequeño y a su menor consumo de energía en comparación con los sistemas de automatización tradicionales, los cobots son más rentables, lo que los convierte en una opción atractiva para operaciones a pequeña escala y empresas que buscan soluciones de automatización de bajo costo.
Plazos de entrega más cortos y mayor productividad
El uso de cobots puede acortar significativamente los tiempos de entrega de la producción. Capaces de operar más rápido y durante más tiempo que los humanos, los cobots aumentan la productividad. No requieren pausas ni descansos, lo que permite procesos de producción ininterrumpidos y la capacidad de producir más bienes en períodos más cortos que los sistemas tradicionales.
Adaptabilidad y personalización
En la fabricación moderna, los cobots son altamente personalizables y más ligeros que sus homólogos robóticos tradicionales, al tiempo que mantienen potencia y agilidad. Esta adaptabilidad les permite ser empleados en una amplia gama de tareas, desde trabajos manuales y repetitivos hasta procesos más complejos. Su versatilidad es particularmente beneficiosa en industrias que requieren un alto grado de personalización, como la automotriz y la electrónica, donde pueden realizar fácilmente diversas tareas como encolar, paletizar y soldar.
Estas ventajas ponen de relieve el impacto transformador de los cobots en diversos sectores, ya que ofrecen una combinación de seguridad, eficiencia, adaptabilidad y ventajas económicas. A medida que la tecnología de los cobots sigue evolucionando, se espera que su papel en la mejora de la productividad y la facilitación del trabajo humano cobre aún más importancia.
Cobots de FANUC en acción
La gama de robots colaborativos de FANUC muestra cómo se están aprovechando los avances tecnológicos en el diseño de cobots para abordar los desafíos específicos de la industria y mejorar la productividad. FANUC ofrece 11 variantes de modelos de cobots, con capacidades de carga útil que van de 4 a 50 kg y alcancen de 550 a 1889 mm. A diferencia de los robots industriales tradicionales que a menudo requieren protecciones de seguridad, los cobots de FANUC pueden operar en una variedad de entornos de producción sin equipo de seguridad adicional.
Aplicaciones en empaquetado y paletizado
Los cobots de FANUC, como el CRX-30iA y el CRX-10iA/L, se utilizan en líneas de empaque y paletización. Son expertos en la realización de tareas repetitivas. Esto libera al personal humano para que se concentre en trabajos más complejos y diversificados que requieren habilidades humanas, lo que se alinea con el papel del cobot en la mejora de la eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo.
Colaboración en la aplicación de recubrimientos
En situaciones que requieren la aplicación de selladores, adhesivos u otros recubrimientos, los cobots de FANUC colaboran eficazmente con los trabajadores humanos. Su precisión y consistencia en tales tareas demuestran cómo los cobots pueden integrarse en procesos complejos, mejorando la calidad y la eficiencia.
Mantenimiento de máquinas y control de calidad
En aplicaciones de atención de máquinas, los cobots de FANUC demuestran ser altamente eficaces, especialmente en situaciones que requieren una interacción humana frecuente. Además, estos cobots pueden realizar controles de calidad, eliminando la necesidad de estaciones de trabajo de inspección separadas. Esta doble función en la producción y el aseguramiento de la calidad destaca la versatilidad y la eficiencia de los cobots de FANUC en entornos de fabricación.
Estos ejemplos de FANUC ilustran cómo los cobots no solo están mejorando la eficiencia de la producción, sino que también están redefiniendo la naturaleza del trabajo en diversas industrias.
¿Listo para implementar cobots? Consulte a nuestros especialistas.
Descubra lo que nuestra línea de cobots CRX puede hacer por su operación. Hable hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.