Cómo Pearl Crop aumentó el rendimiento, mejoró la seguridad y ganó flexibilidad con el alquiler de robots
Pearl Crop aumentó el rendimiento, mejoró la seguridad de los trabajadores y automatizó el paletizado gracias al alquiler flexible de robots de RentoRobot.
- Published
- Last Updated
Desafíos
Escasez estacional de mano de obra durante los picos de cosecha
El paletizado manual repetitivo de cajas pesadas provocaba fatiga en los trabajadores y un riesgo de lesiones
Cuellos de botella en la producción causados por las operaciones de manejo manual
Espacio limitado en ciertas líneas de producción
Resultados
Se eliminó el levantamiento repetitivo de cargas pesadas y se redujeron los riesgos de lesiones ergonómicas
Mejora del flujo de producción, la consistencia y el rendimiento
Automatizó una operación manual que requería cuatro personas y reasignó a los empleados a puestos de mayor valor
Aumento de la satisfacción de la fuerza laboral al eliminar tareas físicamente exigentes
Se implementaron más de seis sistemas robóticos, y se tienen planeados proyectos adicionales de automatización
Historia
Fundada en 2007 y con sede en Stockton, California, Pearl Crop es una empresa familiar de procesamiento de alimentos especializada en nueces, semillas e ingredientes alimenticios. Como empresa familiar de tercera generación, la compañía ofrece una amplia gama de servicios de procesamiento, que incluyen tostado, sazonado, producción de mantequilla de nueces y empaque.
Cada año, Pearl Crop procesa más de 100 millones de libras de nueces y semillas. Sin embargo, aunque la demanda se mantiene constante a lo largo del año, casi todo el producto cosechado llega en un período de cosecha concentrado que dura solo unos pocos meses. Este aumento estacional genera desafíos operativos únicos, especialmente cuando se trata de dotar de personal a los procesos de producción que requieren mucha mano de obra.
Uno de los mayores desafíos de Pearl Crop era encontrar y retener a trabajadores para tareas repetitivas de paletización. Los empleados debían levantar y apilar repetidamente cajas que pesaban entre 25 y 50 libras durante turnos completos. El trabajo era físicamente exigente, generaba riesgos ergonómicos potenciales y, con frecuencia, provocaba cuellos de botella en la producción durante los períodos de mayor volumen.
Al reconocer que las limitaciones de mano de obra restringirían el crecimiento futuro, Pearl Crop comenzó a explorar la automatización como una forma de aumentar el rendimiento, mejorar la consistencia y crear un entorno de trabajo más seguro.
La empresa encontró un socio ideal en RentoRobot, un proveedor de robótica enfocado en modelos flexibles de implementación de automatización. En lugar de requerir una inversión inicial de capital significativa, RentoRobot ofreció un enfoque basado en el alquiler que permitió a Pearl Crop implementar rápidamente la automatización, evaluar el desempeño y ampliar las implementaciones según fuera necesario.
La colaboración tuvo éxito porque RentoRobot abordó el proyecto de manera muy similar a como Pearl Crop se acerca a sus propios clientes: entendiendo primero los puntos débiles operativos, los requisitos de producción y los objetivos comerciales antes de recomendar una solución.
En estrecha colaboración con Pearl Crop, RentoRobot implementó sistemas robóticos FANUC adaptados a los distintos entornos de producción de la empresa. Para aplicaciones en las que el espacio disponible era limitado y las velocidades de producción eran moderadas, el robot colaborativo FANUC CRX demostró ser la solución ideal.
Su tamaño compacto y su facilidad de implementación permitieron trasladar el sistema entre líneas de producción, al tiempo que ofrecía capacidades automatizadas de recogida y colocación, así como de paletización. El diseño colaborativo también brindó flexibilidad para operaciones en las que los empleados y la automatización debían trabajar muy cerca unos de otros.
Para aplicaciones de mayor volumen que requerían tiempos de ciclo más rápidos y levantamiento de cargas más pesadas, RentoRobot implementó un robot industrial FANUC R-2000. Diseñado para manejar operaciones exigentes de paletización, el robot permitió a Pearl Crop automatizar el movimiento de cajas de 50 libras a velocidades de producción que serían difíciles de mantener manualmente.
El impacto fue inmediato. La paletización automatizada mejoró la consistencia y el flujo de producción, al tiempo que eliminó las tareas repetitivas de levantamiento que antes suponían una carga para los empleados. En una línea de operación, un proceso que tradicionalmente requería cuatro trabajadores quedó totalmente automatizado. En lugar de eliminar puestos de trabajo, Pearl Crop reasignó a esos empleados a otras funciones en las que pudieran aportar más valor y desarrollar nuevas habilidades.
La respuesta de los empleados ante la automatización ha sido abrumadoramente positiva. Los trabajadores ya no pasan turnos enteros agachándose, estirándose, levantando y apilando cajas pesadas. En cambio, pueden enfocarse en tareas operativas que requieren más habilidades, mientras que los robots se encargan del trabajo repetitivo y físicamente exigente.
Hoy en día, Pearl Crop ha implementado más de seis sistemas robóticos en toda su operación, y ya tiene planeados proyectos adicionales de automatización. El aumento en el rendimiento y la eficiencia operativa generados por la automatización han permitido a la empresa centrar más su atención en la innovación, las necesidades de los clientes y el crecimiento futuro.
Hemos instalado más de seis robots y hay más en camino. Ahora que hemos implementado estos cambios y aumentado nuestro rendimiento, con los recursos de los que contamos actualmente podemos enfocarnos en la innovación y en las necesidades de los clientes para ofrecerles realmente las soluciones que necesitan.
Ulash Turkhan Fundador y director ejecutivo – Pearl CropProductos FANUC Utilizados
CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
M-410iC/185
El FANUC M‑410iC/185 es un robot compacto de paletización de 4 ejes diseñado para aplicaciones de paletización, ensamblaje, mecanizado y transferencia de piezas a alta velocidad.
- Max Payload:
- 185 kg
- Reach:
- 3143 mm
R-2000iC/125L
El FANUC R‑2000iC/125L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y máxima flexibilidad en un amplio espacio de trabajo.
- Max Payload:
- 125 kg
- Reach:
- 3100 mm
Pearl Crop
Pearl Crop es un proveedor integral de almendras de California de primera calidad, aceite de nuez, proteína en polvo y mucho más. Contamos con instalaciones especializadas para satisfacer todas las necesidades de producción, desde el procesamiento con cáscara hasta el empaque para venta al por menor, lo que garantiza facilidad y eficiencia. Nuestro éxito se basa en relaciones sólidas con los productores y sus familias, tanto en California como en todo el mundo.