El biselado con Cobot y los centros de mecanizado FANUC mejoran la calidad y la productividad de un fabricante de productos ópticos

Sydor Optics en Rochester, Nueva York, mejoró su proceso de biselado manual, que requería mucha mano de obra, instalando un sistema de biselado robotizado OptiPro Revel impulsado por un robot colaborativo FANUC. La solución automatizada permite biselar ambas caras de una óptica en un solo ciclo, lo que aumenta la producción diaria en un 40%, mejora la uniformidad y reduce las repeticiones. También puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas. Combinada con sus capacidades de mecanizado CNC, esta automatización ayuda a Sydor a entregar piezas de alta calidad a tiempo y a cumplir las expectativas de los clientes.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Tedioso proceso de biselado manual

02

Desafíos ergonómicos para el personal

03

Aumento de la producción

04

Calidad inconsistente

Resultados

Young generation 4

Libera a los empleados

Optimization 7

Aumento del 40% de la producción

Quality improvement 2

Elimina los problemas ergonómicos

Proven technology 8

Resultados constantes

Historia

Sydor Optics, líder mundial en fabricación óptica personalizada con sede en Rochester, NY, produce óptica de alta precisión utilizando tecnologías de fabricación avanzadas. La empresa quería optimizar su proceso de biselado manual, que era tedioso, laborioso y ergonómico.

Para automatizar el proceso, Sydor adquirió un OptiPro Revel, una solución robótica de biselado llave en mano. Este sistema FANUC Cobot and Go emplea un robot colaborativo FANUC CRX-10iA/L, que permite biselar cada pieza por ambos lados en un ciclo ininterrumpido.

Esta solución automatizada ha aumentado el rendimiento de la producción diaria de Sydor en aproximadamente un 40%. Revel puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas y aumentando el tiempo de biselado durante los turnos libres. Además, el sistema produce piezas con una calidad constante, reduciendo la variabilidad y las repeticiones.

Con esta automatización, así como con el éxito del mecanizado CNC de la empresa utilizando centros de mecanizado FANUC ROBODRILL Plus, Sydor Optics suministra piezas de alta calidad a tiempo y según las especificaciones, lo que les permite cumplir y superar las expectativas de los clientes.

F04 A0005
"

Cuando lo hacíamos manualmente, una persona tardaba entre ocho horas y media y nueve horas en hacerlo para una bandeja de piezas. Ahora, con Revel, tarda cinco horas, lo que supone un aumento de la productividad de casi el 40%, y ese operario queda libre para trabajar con otras máquinas".

Joe DiFrancesco Director de CNC – Sydor Optics

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
A D21 Mi B5 PLUS L 01 4 C
ROBODRILL

α D21MiB5 Plus

La fresadora ROBODRILL ofrece fresado y taladrado flexibles y de alta precisión, con opciones adaptables para un mecanizado de alta productividad.

Ver α D21MiB5 Plus
Fanuc robodrill a d14lib5adv plus 1bb1b407c0d54411dbdfba49fdb19010d 1
ROBODRILL

α D21MiB5ADV Plus

La ROBODRILL ofrece fresado y taladrado de alta capacidad y precisión, con un rendimiento adaptable y una capacidad de carga de la mesa de 400 kg.

Ver α D21MiB5ADV Plus
End User

Acerca de Sydor Optics

Sydor Optics no sólo ofrece lo mejor en servicios de rectificado y pulido de doble cara, sino que también ofrece el mayor número de máquinas de pulido en los EE.UU. para cubrir sus necesidadesde óptica plana, desde la más pequeña a la más grande disponible.

Visitar sitio web