FANUC FABTECH Canada Idea1

FANUC Canadá presenta una amplia gama de soluciones de automatización en FABTECH Canadá

Compartir Facebook X LinkedIn Email

About FANUC America Corporation

MISSISSAUGA, ONTARIO – (16 de mayo de 2022) – FANUC Canada, proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará diversas soluciones de automatización para las industrias de conformado y fabricación de metales en FABTECH Canada. Visítenos del 14 al 16 de junio en el Centro de Congresos de Toronto, stand n.° 9019.

Robots colaborativos CRX: Fáciles de usar y flexibles

FANUC ha ampliado recientemente su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Los nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora cuenta con un total de 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de entre 4 y 35 kg.

Diseñados para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra, los cobots CRX de FANUC son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.

La línea de cobots CRX de FANUC es muy fácil de usar, fiable y ofrece la flexibilidad necesaria para realizar diversas tareas, como inspección, carga y descarga de máquinas, embalaje, paletización, lijado, soldadura y muchas más. Los cobots CRX pueden detectar fuerzas externas en el espacio de trabajo y detenerse de forma segura al entrar en contacto con una persona u objeto. Esta tecnología permite que el CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones.

La serie CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, incluida iRVision®, y es ideal para cualquier empresa que busque lograr una mayor eficiencia, incluso para aquellas que aún no han utilizado su primer robot.

Demostraciones de cobots

FANUC Canadá presentará una amplia gama de aplicaciones de robots colaborativos, entre las que se incluyen:

Soldadura por arco adaptativa: Un sistema robótico colaborativo demostrará cómo ayudar a los clientes de soldadura a abordar las condiciones de separación. Primero, un operador carga las muestras y establece separaciones variables de 0 a 1,5 mm entre las piezas de trabajo. A continuación, un robot colaborativo CR-15iA utiliza el software Seam Tracking de FANUC con el sensor FUJI-CAM 2.0 de SERVO ROBOT para comunicar las condiciones de separación al robot, que luego realiza la soldadura adaptativa. El proceso adaptativo tiene la capacidad de cambiar la amplitud de oscilación, la frecuencia de oscilación, la velocidad de avance, la velocidad de alimentación del alambre, el recorte, así como el sesgo posicional en las direcciones X, Y, Z.

La demostración también incluye la fuente de alimentación robótica Lincoln Electric Power Wave® R450 con el Módulo Avanzado, que utiliza el proceso GMAW Pulse.

Además, un nuevo cobot CRX-5iA, con una capacidad de carga de 5 kg, mostrará el ensamblaje de engranajes; un cobot CRX-10iA exhibirá la soldadura colaborativa; y un cobot CR-35iA demostrará el ensamblaje de estructuras metálicas.

Demostración de Automatización de Fábrica

La división de Automatización de Fábrica de FANUC presentará Visual Twin en FABTECH Canadá. La demostración de Visual Twin ofrece una nueva y emocionante forma de visualizar la producción de piezas, destacando las soluciones de digitalización integral de FANUC para el taller de mecanizado. Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de máquinas herramienta CNC reales. Visual Twin mostrará una máquina herramienta virtualizada de 5 ejes mecanizando una pieza, reflejando el comportamiento de la máquina real.