Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC Canadá presenta una amplia gama de soluciones de automatización en FABTECH Canadá
FANUC FABTECH Canada Idea1

FANUC Canadá presenta una amplia gama de soluciones de automatización en FABTECH Canadá

FANUC Canadá presentará diversas soluciones de automatización para las industrias de conformado y fabricación de metales en FABTECH Canadá.

Published
May 16, 2022
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

Acerca de FANUC America Corporation

MISSISSAUGA, ONTARIO – (16 de mayo de 2022) – FANUC Canada, proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará diversas soluciones de automatización para las industrias de conformado y fabricación de metales en FABTECH Canada. Visítenos del 14 al 16 de junio en el Centro de Congresos de Toronto, stand n.° 9019.

Robots colaborativos CRX: Fáciles de usar y flexibles

FANUC ha ampliado recientemente su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Los nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora cuenta con un total de 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de entre 4 y 35 kg.

Diseñados para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra, los cobots CRX de FANUC son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.

La línea de cobots CRX de FANUC es muy fácil de usar, fiable y ofrece la flexibilidad necesaria para realizar diversas tareas, como inspección, carga y descarga de máquinas, embalaje, paletización, lijado, soldadura y muchas más. Los cobots CRX pueden detectar fuerzas externas en el espacio de trabajo y detenerse de forma segura al entrar en contacto con una persona u objeto. Esta tecnología permite que el CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones.

La serie CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, incluida iRVision®, y es ideal para cualquier empresa que busque lograr una mayor eficiencia, incluso para aquellas que aún no han utilizado su primer robot.

Demostraciones de cobots

FANUC Canadá presentará una amplia gama de aplicaciones de robots colaborativos, entre las que se incluyen:

Soldadura por arco adaptativa: Un sistema robótico colaborativo demostrará cómo ayudar a los clientes de soldadura a abordar las condiciones de separación. Primero, un operador carga las muestras y establece separaciones variables de 0 a 1,5 mm entre las piezas de trabajo. A continuación, un robot colaborativo CR-15iA utiliza el software Seam Tracking de FANUC con el sensor FUJI-CAM 2.0 de SERVO ROBOT para comunicar las condiciones de separación al robot, que luego realiza la soldadura adaptativa. El proceso adaptativo tiene la capacidad de cambiar la amplitud de oscilación, la frecuencia de oscilación, la velocidad de avance, la velocidad de alimentación del alambre, el recorte, así como el sesgo posicional en las direcciones X, Y, Z.

La demostración también incluye la fuente de alimentación robótica Lincoln Electric Power Wave® R450 con el Módulo Avanzado, que utiliza el proceso GMAW Pulse.

Además, un nuevo cobot CRX-5iA, con una capacidad de carga de 5 kg, mostrará el ensamblaje de engranajes; un cobot CRX-10iA exhibirá la soldadura colaborativa; y un cobot CR-35iA demostrará el ensamblaje de estructuras metálicas.

Demostración de Automatización de Fábrica

La división de Automatización de Fábrica de FANUC presentará Visual Twin en FABTECH Canadá. La demostración de Visual Twin ofrece una nueva y emocionante forma de visualizar la producción de piezas, destacando las soluciones de digitalización integral de FANUC para el taller de mecanizado. Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de máquinas herramienta CNC reales. Visual Twin mostrará una máquina herramienta virtualizada de 5 ejes mecanizando una pieza, reflejando el comportamiento de la máquina real.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |