FANUC Canadá presenta sus últimas soluciones de automatización en la CMTS
FANUC Canadá, proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones de robótica y automatización en la CMTS, del 25 al 28 de septiembre en Toronto, Ontario, en el stand n.º 1429.
- Published
- Reading Time
- 3 min
Para publicación inmediata
MISSISSAUGA, ONTARIO – (8 de septiembre de 2023) – FANUC Canadá, proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones de robótica y automatización en la CMTS, del 25 al 28 de septiembre en Toronto, Ontario, en el stand n.º 1429.
Ensamblaje con el FANUC CRX-10iA y el Power Motion i-Model A
Un CRX-10iA con el Power Motion i-Model A (PMi-A) simulará el ensamblaje de un disco de freno. El PMi-A coloca las piezas en posición para el CRX, presiona un remache simulado en la pieza y realiza una inspección de calidad de la presión del remache. La demostración muestra la versatilidad del cobot CRX combinado con el PMi-A, un sistema de control de movimiento general de alto rendimiento y escalable que admite aplicaciones que requieren de uno a 32 ejes.
El PMi-A, que ofrece un control de movimiento al estilo CNC para el ensamblaje automatizado y otras aplicaciones, se integra a la perfección en prácticamente cualquier sistema de producción mediante una conexión Ethernet que facilita la comunicación entre robots y máquinas. Los usuarios que confían en la tecnología confiable de control y servo de FANUC, junto con el soporte integral para máquinas herramienta, pueden esperar el mismo rendimiento y valor en el control de movimiento de uso general.
Toda la serie de robots colaborativos CRX de FANUC es confiable, flexible y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento. La programación interactiva de fácil uso permite a los operadores enseñar puntos mediante guía manual o una tableta TP con íconos de arrastrar y soltar.
El cobot CR-15iA de FANUC demuestra la atención de máquinas
Un robot colaborativo CR-15iA montado en un carro móvil utilizará iRVision® 3DV/400 para localizar piezas y cargar/descargar de manera eficiente un FANUC ROBODRILL.
El ROBODRILL de FANUC es un centro de mecanizado vertical disponible en modelos estándar, así como en modelos avanzados pequeños, medianos y grandes. El ROBODRILL ofrece versatilidad para manejar una amplia gama de aplicaciones de mecanizado tanto para fabricantes grandes como pequeños.
FANUC ha ampliado las capacidades de carga útil de sus líneas de cobots CRX y CR para manejar productos de 4 a 50 kg. Ahora, con 11 variantes de modelos, los cobots de FANUC operan en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo ensamblaje, inspección, manejo de materiales, empaque, paletización, lijado, soldadura y más.
Seguimiento de alta velocidad con el robot SCARA de FANUC
El robot SCARA de montaje en techo FANUC SR-3iA/U tiene una capacidad de carga de 3 kg y un alcance de 350 mm. Con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas, el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance.
En la CMTS, el SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de una cinta transportadora circular en movimiento, trasladarlas a una cámara 2D para su inspección y, posteriormente, colocarlas en una cinta de salida en las ubicaciones correspondientes de «Aprobado» o «Rechazado».
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC Canadá, con sede en Mississauga, Ontario, es una filial de FANUC America Corporation. FANUC Canadá ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes a maximizar la productividad, la confiabilidad y la rentabilidad.
FANUC adopta una cultura de «Servicio Primero», lo que significa que el servicio al cliente es nuestra máxima prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes piezas y soporte técnico durante toda la vida útil de sus productos FANUC.
Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síganos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.