Serie 30i/31i/32i-MODEL B Plus

32i-B Plus

Ejes controlados / trayectoria
20/12
Feed Axes / Path
12/8
Ejes de husillo / trayectoria
8/4
Máx. trayectorias controladas
2

La FANUC Serie 32i-B Plus ofrece capacidades de control avanzadas con una excelente relación precio-rendimiento. Equipada con CPU de alta velocidad, transferencia de datos ultrarrápida, resolución nanométrica y memoria SRAM ampliada para personalización, combina tecnología de vanguardia con una interfaz intuitiva y sólidas funciones de seguridad. Diseñada para adaptarse a sus necesidades de fabricación en constante evolución, la 32i-B Plus es la opción inteligente para una producción preparada para el futuro.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes controlados por trayectoria
20/12
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
12/8
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
8/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
2
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
2
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Vista previa avanzada con IA
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Compensación de herramienta 3D
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta (TCP)
Compensación de errores
Compensación volumétrica de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 30i/31i/32i-MODELO B Plus

El CNC FANUC 30i-B Plus mejora el mecanizado de 5 ejes con ciclos más rápidos, controles avanzados y un funcionamiento optimizado para máquinas herramienta de alto rendimiento.

30 31 31b5 32 plus quad web
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Torneado

Las soluciones de torneado CNC de FANUC America reducirán los costos al aumentar la productividad. Conozca todo sobre el torneado CNC de alta velocidad con un CNC repleto de funciones.

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.