Serie ARC Mate

ARC Mate 120iD

Carga máxima
25 kg
Alcance
1831 mm
Ejes
6
Peso del robot
250 kg

El robot de soldadura ARC Mate 120iD, ideal para todo tipo de trabajos, destaca por su diseño articulado y compacto, perfecto para soldar en espacios reducidos. Incorpora un nuevo sistema de transmisión que permite velocidades de eje significativamente superiores y, gracias a su alta rigidez, ofrece una repetibilidad de ± 0,02 mm. Para una máxima flexibilidad operativa, dispone de un amplio espacio de trabajo y puede alcanzar zonas muy cercanas a su base. Al combinar la fiabilidad de FANUC con un mayor rendimiento de movimiento, el ARC Mate 120iD maximiza la productividad y aumenta su rentabilidad. Los costos operativos son bajos y la instalación es sencilla.

ARC Mate Hosepack

Paquete de mangueras de soldadura totalmente integrado

La serie ARC Mate 120iD cuenta con un conjunto de mangueras de soldadura y un sistema de gestión de cables totalmente integrados.

ARC Mate Curved J2 Arm

Brazo J2 delgado y curvado

Diseñado especialmente para minimizar las interferencias, el brazo J2 del ARC Mate 120iD es ideal para soldar en espacios estrechos y de difícil acceso.

ARC Mate 120i D Hollow Wrist

Muñeca hueca grande

Muñeca y brazo huecos de gran diámetro (57 mm) para un enrutamiento de cables sin problemas y un acceso máximo sin enganches.

ROBOGUIDE Demo

Programación inteligente sin conexión

Este modelo de robot está integrado en ROBOGUIDE, el software de programación offline propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos sin conexión a internet.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
25 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
1831 mm
Peso del robot
250 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
260°
Rango de movimiento J3
458°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
900°
Velocidad J1
210°/s
Velocidad J2
210°/s
Velocidad J3
265°/s
Velocidad J4
420°/s
Velocidad J5
420°/s
Velocidad J6
720°/s
Momento / Inercia J4
52/2.4
Momento / Inercia J5
52/2.4
Momento / Inercia J6
32/1.2
Cuerpo estándar / opcional
IP54
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie ARC Mate

Ofrecemos la gama más amplia de la industria de robots industriales para soldadura y corte por arco o láser. Explore las aplicaciones de soldadura por arco o solicite una cotización.

FANUC ARC Mate 100i D Welding
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.