Este es un producto legacy que ya no está en producción. See ARC Mate 50iD/7L
Serie ARC Mate

ARC Mate 50iD

Carga máxima
7 kg
Alcance
717 mm
Ejes
6
Peso del robot
25 kg

La ARC Mate 50 de última generación, esta versión estándar de 6 ejes, es una máquina robusta y versátil que mantendrá altos estándares de calidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

Arc mate 50id white banner

Soldadura de alta calidad para demandas de bajo nivel

Ligero y compacto, este modelo ofrece una solución fácil de integrar para aplicaciones de soldadura con cargas útiles pequeñas que no requieren un gran alcance.

Lrmate 200id clean feature banenr ver 1

IP67 estándar

Su diseño robusto y con clasificación IP67 garantiza un rendimiento fiable incluso en los entornos de fabricación más exigentes. La solución perfecta para ambientes húmedos o polvorientos, además de ser resistente al lavado a presión.

Arc mate 50id 5l keyhole bannerb84543d87fa5451da10ad5817b114e37

Alto rendimiento

La solución ideal para aplicaciones de soldadura donde el espacio es limitado y se requiere una alta productividad.

Arc mate 50id black banner

La mejor de su clase con una capacidad de carga de 7 kg

Mejor repetibilidad con ± 0,018 mm.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
7 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.018 mm
Alcance
717 mm
Peso del robot
25 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
245°
Rango de movimiento J3
420°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
450°/s
Velocidad J2
380°/s
Velocidad J3
520°/s
Velocidad J4
550°/s
Velocidad J5
545°/s
Velocidad J6
1000°/s
Momento / Inercia J4
16.6/0.47
Momento / Inercia J5
16.6/0.47
Momento / Inercia J6
9.4/0.15
Cuerpo estándar / opcional
IP67 / IP69K
Muñeca & brazo J3
IP67 / IP69K
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie ARC Mate

Ofrecemos la gama más amplia de la industria de robots industriales para soldadura y corte por arco o láser. Explore las aplicaciones de soldadura por arco o solicite una cotización.

FANUC ARC Mate 100i D Welding
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.