Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie LR Mate

LR Mate 200iD/4SC

Carga máxima
4 kg
Alcance
550 mm
Ejes
6
Peso del robot
20 kg

El FANUC LR Mate 200iD/4SC es un robot compacto de 6 ejes para cuartos limpios, diseñado para aplicaciones de alta velocidad en instalaciones de procesamiento de alimentos o cuartos limpios. Nuestros robots para cuarto limpio cumplen con los requisitos estándar (IP67) de entornos farmacéuticos y de laboratorio altamente exigentes, así como con aplicaciones de manipulación de alimentos y bebidas, sin comprometer la velocidad ni la repetibilidad.

LR Mate 200i D Clean Room Lineup

Más opciones de robots para cuarto limpio

¿Necesita un robot para cuartos limpio con mayor capacidad de carga o alcance? Disponemos de varias opciones, incluyendo nuestros modelos LR Mate 200iD/7C y LR Mate 200iD/7LC de brazo largo, ambos con una capacidad de carga de 7 kg y mayor alcance. Gracias a su diseño compacto y totalmente encapsulado, nuestros robots para cuarto limpio ofrecen una gran flexibilidad, lo que les permite realizar diversas aplicaciones en espacios reducidos.

Lr mate 200id 4sc circular tracking

Nuestro especialista en cuarto limpio

Con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, este robot LR Mate de clase 10 para salas blancas es la solución ideal para entornos limpios. Este robot compacto es perfecto para tareas en las que el espacio es limitado.

Lr mate 200id 4sc binpick

La solución inteligente para industrias sensibles a la contaminación ambiental.

Ideal para las industrias de alimentos y bebidas, dispositivos médicos, automatización farmacéutica y fabricación de precisión, así como para las industrias de semiconductores y medios ópticos/magnéticos.

LR Mate 200i D 4 SC beauty shot

Mayor fiabilidad, menores costos y más flexibilidad.

Los robots para cuarto limpio de FANUC ofrecen numerosas ventajas en comparación con la automatización rígida diseñada a medida.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate, R-30iB Plus Mate Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
4 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.01 mm
Alcance
550 mm
Peso del robot
20 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
230°
Rango de movimiento J3
402°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
240°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
460°/s
Velocidad J2
460°/s
Velocidad J3
520°/s
Velocidad J4
560°/s
Velocidad J5
560°/s
Velocidad J6
900°/s
Momento / Inercia J4
8.86/0.2
Momento / Inercia J5
8.86/0.2
Momento / Inercia J6
4.9/0.067
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
Explorar la línea completa

La serie LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

FANUC LR Mate 200i D Close Up Right View
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.