R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus Mate Cabinet
Diseñado para trabajar en entornos húmedos, este modelo compacto de 6 ejes es ideal para entornos húmedos y se puede integrar fácilmente en espacios reducidos y maquinaria. Al igual que otros robots LR Mate, está disponible con una amplia gama de opciones, incluida la funcionalidad inteligente integrada (visión y fuerza).
El FANUC LR Mate 200iD/7WE le ofrece una flexibilidad total con montaje en suelo, techo, pared y ángulo. Gracias a su diseño compacto y a sus unidades mecánicas selladas, puede incluso integrarlo directamente en una máquina para el manejo robotizado de máquinas.
Trabaje en casa en entornos con polvo, chorros de agua y fundición a presión gracias a la muñeca impermeable y la protección IP67 del brazo J4. Obtenga más protección con la opción IP69K.
Esta versión LR Mate resistente al agua es ideal para su uso en entornos húmedos y para aplicaciones de lavado a alta presión.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.