Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie M-10

M-10iA/10M

Carga máxima
10.00 kg
Alcance
1422.00 mm
Ejes
6
Peso del robot
130 kg

Slim, fast, precise

Weighing only 130 kg, this short arm model offers the best payload in its category and reliable repeatability.

The optimal all-rounder

A cleaner look, better cable protection and durability, easier cleaning and maintenance, better system reliability and improved performance.

Smart Offline Programming

This robot model is integrated into the FANUC's own offline programming software ROBOGUIDE. ROBOGUIDE is a powerful tool that enables integrators, planners and users to design cells, systems and motions offline.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes
6
Carga máxima
10.00 kg
Repetibilidad
±0.08 mm
Alcance
1422.00 mm
Peso del robot
130 kg
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
250°
Rango de movimiento J3
445°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
280°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
225°/s
Velocidad J2
205°/s
Velocidad J3
225°/s
Velocidad J4
420°/s
Velocidad J5
420°/s
Velocidad J6
700°/s
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie M-10

Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.

M 10i D12 Flat Sorter
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.