Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie M-10

M-10iA/12

Carga máxima
12.00 kg
Alcance
1420.00 mm
Ejes
6
Peso del robot
130 kg

Heavy payload capacity

Ideal for workloads up to 12 kg and envelopes not exceeding 1420 mm.

Versatile, cost effective, hollow wrist design

Hollow wrist and cantilevered J3 arm for best cable protection, easy maintenance and reduced system costs.

Smart Offline Programming

This robot model is integrated into the FANUC's own offline programming software ROBOGUIDE. ROBOGUIDE is a powerful tool that enables integrators, planners and users to design cells, systems and motions offline.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes
6
Carga máxima
12.00 kg
Método de montaje
Floor / Angle
Repetibilidad
±0.08 mm
Alcance
1420.00 mm
Peso del robot
130 kg
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
250°
Rango de movimiento J3
445°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
380°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
230°/s
Velocidad J2
225°/s
Velocidad J3
230°/s
Velocidad J4
430°/s
Velocidad J5
430°/s
Velocidad J6
630°/s
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie M-10

Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.

M 10i D12 Flat Sorter
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.