Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie M-20

M-20iA/12L

Carga máxima
12.00 kg
Alcance
2009.00 mm
Ejes
6
Peso del robot
250 kg

Long arm for longer reach

This robot has an envelope of up to 2009 mm and will increase productivity on a wide range of applications.

Top axis speed and acceleration

A very short cycle time make this model ideal for high-speed pick and place operations.

Smart offline programming

This robot model is integrated into the FANUC's own offline programming software ROBOGUIDE. ROBOGUIDE is a powerful tool that enables integrators, planners and users to design cells, systems and motions offline.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
12.00 kg
Método de montaje
Floor / Ceiling / Angle
Repetibilidad
±0.08 mm
Alcance
2009.00 mm
Peso del robot
250 kg
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
260°
Rango de movimiento J3
460°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
900°
Velocidad J1
200°/s
Velocidad J2
175°/s
Velocidad J3
190°/s
Velocidad J4
430°/s
Velocidad J5
430°/s
Velocidad J6
630°/s
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie M-20

Los robots de la serie M-20 de FANUC manejan cargas de 12 a 35 kg con un alcance, velocidad y fuerza líderes, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento para tareas de carga útil media.

M 20i B 25 Lathe Drawer System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.