Serie M-20

M-20iB/25C

Carga máxima
25 kg
Alcance
1853 mm
Ejes
6
Peso del robot
210 kg

El FANUC M-20iB/25C viene con una pintura blanca especial que indica su resistencia a los productos de limpieza y se utiliza en operaciones diarias de lavado típicas de entornos de salas blancas, como áreas de segunda mano para alimentos o la industria médica, óptica, farmacéutica o electrónica. Este modelo, basado en la serie M-20iB, se ha fabricado con la intención de cumplir los requisitos estándar (norma IP67) de entornos tan exigentes, sin comprometer la velocidad y la repetibilidad del robot. Gracias a su diseño delgado y totalmente encapsulado, el robot para salas blancas alcanza altos niveles de flexibilidad, lo que añade versatilidad a su capacidad para realizar aplicaciones dentro de celdas compactas.

Fea ro ia lrm clean 2

Diseño mecánico avanzado

A pesar de sus características de sala limpia e independientemente del entorno, el M-20iB/25C no se queda corto a la hora de realizar una amplia gama de aplicaciones diferentes. Con la avanzada tecnología servo en sus muñecas, puede realizar tareas a la misma velocidad y nivel de precisión que su predecesor, el M-20iB/25, al tiempo que alcanza continuamente tiempos de ciclo más cortos. Además, su brazo delgado le da la flexibilidad necesaria para operar en celdas con menor disponibilidad de espacio.

 

Cleanroom ro m 20ia 25c pa 400x400px

Automatización de procesos delicados

Este robot para salas blancas es ideal para la industria de los semiconductores, ya que cuenta con la exactitud y la precisión repetible necesarias para producir piezas médicas sensibles de alto nivel (por ejemplo, espejos y lentes). Además, su velocidad permite a los fabricantes del sector alimentario aumentar su producción gracias a un procesamiento extremadamente rápido y a la manipulación de mercancías (por ejemplo, llevar las materias primas a la línea de producción o manipular mercancías en diferentes etapas del proceso de producción) dentro del competitivo mercado alimentario actual.

 

Cleanroom ro m 20ia 25c 400x400px

Diseño de robot cerrado

En comparación con el modelo estándar de robot FANUC, su diseño robusto e impermeable lo convierte en la opción ideal para cualquier tipo de entorno de producción en el que se manipulen alimentos u otros materiales sensibles a la higiene, ya sean húmedos o sucios. Al tener todos los cables y motores integrados en su brazo, y gracias a su recubrimiento blanco especial, el robot cuenta con la clasificación IP67, lo que lo hace impermeable y, por lo tanto, apto para ser lavado. Como los seis ejes del brazo del robot están equipados de serie con lubricante alimentario, es perfecto para el sector de la fabricación de productos farmacéuticos o alimenticios secundarios. 

 

Fea ro pr lrm2007c r 1

¿Necesitas un alcance aún más corto?

Echa un vistazo al robot para salas blancas LR Mate 200iD/4SC: tiene el alcance más corto, con 550 mm, para células robóticas extracompactas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
25 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
1853 mm
Peso del robot
210 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
240°
Rango de movimiento J3
303°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
290°
Rango de movimiento J6
540°
Velocidad J1
205°/s
Velocidad J2
205°/s
Velocidad J3
260°/s
Velocidad J4
415°/s
Velocidad J5
415°/s
Velocidad J6
880°/s
Momento / Inercia J4
51/2.2
Momento / Inercia J5
51/2.2
Momento / Inercia J6
31/1.2
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie M-20

Los robots de la serie M-20 de FANUC manejan cargas de 12 a 35 kg con un alcance, velocidad y fuerza líderes, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento para tareas de carga útil media.

M 20i B 25 Lathe Drawer System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.