Serie M-710

M-710/50-26D

Carga máxima
50 kg
Alcance
2606 mm
Ejes
6
Peso del robot
600 kg

El robot M-710/50-26D de FANUC cuenta con una capacidad de carga de 50 kg y un brazo J2 curvo, lo que minimiza las interferencias con las piezas de trabajo y los accesorios. Totalmente cerrado y con clasificación IP67 opcional, los reductores del robot están bien protegidos y es resistente a tareas en entornos húmedos, polvorientos o sucios.

M 710 50 26 D Food Closeup
Configuración de alimentos

M-710/50-26D Opción de alimentos

El robot M-710/50-26D de FANUC con la opción Food Option cuenta con una capacidad de carga de 50 kg y un brazo J2 curvo diseñado para minimizar las interferencias con las piezas de trabajo y los accesorios. El robot está totalmente encapsulado y cuenta con una clasificación IP67 completa que protege sus reductores y garantiza un rendimiento fiable en entornos húmedos, polvorientos o de condiciones adversas.

La configuración Food incluye una serie de características mejoradas de higiene y resistencia a la corrosión: un cable de unidad mecánica SDLP, cubiertas de motor con juntas, sujetadores antioxidantes, pintura epoxi blanca y grasa de grado alimenticio NSF H1 aplicada a todos los ejes. Esta versión es compatible exclusivamente con el controlador R-50iA, lo que ofrece un rendimiento optimizado para aplicaciones sanitarias.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Ejes
6
Carga máxima
50 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.06 mm
Alcance
2606 mm
Peso del robot
600 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
225°
Rango de movimiento J3
440°
Rango de movimiento J4
800°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
800°
Velocidad J1
180°/s
Velocidad J2
180°/s
Velocidad J3
180°/s
Velocidad J4
260°/s
Velocidad J5
260°/s
Velocidad J6
370°/s
Momento / Inercia J4
215/30
Momento / Inercia J5
215/30
Momento / Inercia J6
130/20
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

M710i D 50 M Palletizing Buckets
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.