Serie M-900

M-900iB/360

Carga máxima
360 kg
Alcance
2655 mm
Ejes
6
Peso del robot
1540 kg

Este modelo es ideal para las cargas útiles más pesadas que se utilizan en aplicaciones de ensamblaje, transferencia de piezas y atención de máquinas (machine tending). Las opciones de montaje en el piso y el techo lo hacen extremadamente flexible, y sus 6 ejes proporcionan la destreza necesaria para una manipulación rápida y precisa. Los tiempos de ciclo más rápidos y las cargas más elevadas son posibles gracias a un sistema de enfriamiento mejorado.

M900ia steel sheet robot banner

El flexible M-900

Ideal para tareas pesadas de montaje, soldadura y carga en un espacio amplio.

Fea ro pr m900280 r 2

Diseño compacto que ahorra espacio

El diseño "ligero" de muñeca de este modelo protege los motores del calor y los entornos hostiles, y permite cargas y ciclos de trabajo más elevados gracias a un sistema de enfriamiento mejorado.

M 900 robot upside banner

Varias opciones de montaje

Este modelo incluye opciones de montaje en techo, piso, ángulo y pared cuando el espacio es un problema.

M900ib 360l robot drive banner

Protección opcional contra polvo y líquidos (SDLP)

Base adicional para robot, tren de transmisión y kit de protección de ejes J1 y J2 disponibles para proporcionar protección contra el polvo y el agua. El brazo y la muñeca J3 vienen con protección IP67 de serie.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
360 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.1 mm
Alcance
2655 mm
Peso del robot
1540 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
151°
Rango de movimiento J3
224°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
110°/s
Velocidad J2
105°/s
Velocidad J3
100°/s
Velocidad J4
110°/s
Velocidad J5
110°/s
Velocidad J6
180°/s
Momento / Inercia J4
1960/260
Momento / Inercia J5
1960/260
Momento / Inercia J6
1050/160
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie M-900

La serie M-900 de FANUC maneja cargas pesadas de hasta 700 kg con un largo alcance y un montaje versátil para aplicaciones exigentes.

Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.