Serie R-1000

R-1000iA/120F-7B

Carga máxima
120 kg
Alcance
2230 mm
Ejes
7
Peso del robot
790 kg

Gracias a la incorporación de un séptimo eje en su segundo brazo, el R-1000iA/120F-7B gana en agilidad, lo que lo hace ideal para la manipulación de materiales y la soldadura por puntos robotizada. No obstante, su diseño compacto le permite funcionar plenamente en celdas de trabajo pequeñas, alcanzando los mismos tiempos de ciclo que el modelo de seis ejes.

Mim 02849 ro r 1000ia120f7b for website page 400px400px

Diseño compacto y flexible

Capacidad para plegar y acortar su segundo brazo gracias al séptimo eje, lo que le permite trabajar en celdas de trabajo reducidas y entornos estrechos. Su diseño evita interferencias en los contornos gracias a los servicios integrados en el brazo.

Mim 02849 ro r 1000ia120f7b for website page 02 400x400px

Fuerte, resistente y ágil

Permite manipular cargas de hasta 120 kg y retraer el brazo manteniendo la posición de la herramienta, lo que optimiza el rendimiento en aplicaciones de soldadura.

Mim 02849 ro r 1000ia120f7b for website page 05 264x264px

Ciclos cortos y alto rendimiento

Aunque manejen la misma carga útil (por ejemplo, 100 kg), en comparación con los de seis ejes, los de siete ejes pueden realizar tareas más complejas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
7
Carga máxima
120 kg
Método de montaje
Floor / Inverted
Repetibilidad
±0.03 mm
Alcance
2230 mm
Peso del robot
790 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
200°
Rango de movimiento J3
385°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
130°/s
Velocidad J2
110°/s
Velocidad J3
120°/s
Velocidad J4
170°/s
Velocidad J5
170°/s
Velocidad J6
250°/s
Momento / Inercia J4
800/71
Momento / Inercia J5
800/71
Momento / Inercia J6
360/38
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie R-1000

La serie R-1000 de FANUC ofrece un rendimiento rápido y compacto para la manipulación, soldadura y paletización con cargas útiles de hasta 130 kg.

R 1000i A 80 F Depalletizing Boxes
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.