Serie SCARA

SR-3iA/H

Carga máxima
3 kg
Alcance
400 mm
Ejes
3
Peso del robot
17 kg

Con su carga útil de 3 kg, un alcance horizontal de 400 mm y vertical de 200 mm, el FANUC SR-3iA/H es la versión de 3 ejes, ideal para aplicaciones de montaje robótico, recogida y colocación, inspección y embalaje a pequeña escala. Con un radio de acción de 360°, el diseño ligero del modelo, su tamaño ultracompacto y sus servicios integrados minimizan el riesgo de interferencias con los dispositivos periféricos.

Picture1

Programas intuitivos iR

Sin necesidad de utilizar el FANUC iPendant Touch, los robots SCARA de FANUC utilizan iRProgrammer, una interfaz basada en web que permite programar el robot de forma fácil e intuitiva con una tableta o un ordenador de escritorio.

Fea speed assembly scara 400x400

Velocidad y precisión

Los robots SCARA de FANUC son excepcionalmente rápidos y precisos, lo que los convierte en la opción ideal para maximizar el rendimiento.

Fea ro pr 3ia 08

Opciones de montaje

El FANUC SR-3iA/H también está disponible con salida de cable inferior y opciones de equipamiento para montaje en pared.

Dx0a6358 2

Controlador que ahorra espacio

El nuevo controlador R-30iB Compact Plus aprovecha al máximo el espacio limitado y cuenta con funciones inteligentes como iRVision, iRPickTool, detección de fuerza o seguimiento de transportadores.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Compact Plus
Ejes
3
Carga máxima
3 kg
Método de montaje
Floor / Wall
Repetibilidad
±0.01 mm
Alcance
400 mm
Peso del robot
17 kg
Rango de movimiento J1
142°
Rango de movimiento J2
145°
Rango de movimiento J3
200°
Rango de movimiento J4
0°
Rango de movimiento J5
0°
Rango de movimiento J6
0°
Velocidad J1
720°/s
Velocidad J2
780°/s
Velocidad J3
1800°/s
Velocidad J5
0°/s
Velocidad J6
0°/s
Momento / Inercia J4
-/0.06
Cuerpo estándar / opcional
IP20
Muñeca & brazo J3
IP20
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Compact Plus Controller
R-30iB Plus

R-30iB Compact Plus

Controlador compacto R‑30iB Compact Plus para robots SCARA, que ofrece un diseño ligero, fácil integración y un rendimiento que ahorra espacio.

Ver R-30iB Compact Plus
Explorar la línea completa

La serie SCARA

Los robots SCARA de FANUC son una potente solución de robots de recogida y colocación para operaciones de fabricación que requieren mayor velocidad y repetibilidad.

FANUC Engineer Programming SR 3i A U
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.