CRX-10iA
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1249 mm
Throughput: cycle time is 3-4 seconds per screw position when using the pick and drive system and 1 second when using the blow-feed system.
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
Mejore la eficiencia con el CRX-5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes