Southwestern PTS
Robot & Go Solution

Solución inteligente y automatizada para el atornillado

La solución automatizada de atornillado inteligente de Southwestern PTS aumenta el rendimiento, mejora la calidad y registra datos para su proceso de fijación. La célula combina cobots FANUC CRX con herramientas con transductores ESTIC, reconocidas por su precisión y trazabilidad total, y está perfectamente integrada por Southwestern PTS gracias a nuestra experiencia en fijación. Configurable para una amplia gama de necesidades de torque y alcance, se adapta a cualquier ensamblaje en su línea de producción.

Features

Solution Features

Características destacadas del producto:

  • Apretado de alta precisión controlado digitalmente con resultados consistentes y repetibles
  • Captura de datos y trazabilidad habilitadas por el IIoT, que permiten el monitoreo en tiempo real y el análisis de calidad
  • Tiempos de ciclo optimizados y mayor rendimiento gracias a procesos automatizados y conectados

Beneficios:

  • Resultados de apriete confiables: La tecnología de pulsos con transductor mantiene una entrega constante de torque de un ciclo a otro, lo que ayuda a eliminar la variabilidad en su proceso de apriete.
  • Datos de apriete procesables: Se dispone de registros detallados de apriete para auditorías, resolución de problemas y mejora continua; no solo se almacenan, sino que son útiles.
  • Amplia capacidad de atornillado: un rango de par de 0,1 a 140 Nm permite que una sola configuración cubra una amplia gama de tamaños de tornillos sin necesidad de cambiar de herramientas.
  • Funciona con diversos diseños de piezas: El sistema se adapta fácilmente a nuevas geometrías y disposiciones de accesorios, lo que lo hace ideal para operaciones que manejan varios productos o variantes.
  • Flujo de trabajo centrado en el operador: El funcionamiento colaborativo reduce la carga de trabajo y permite que los equipos se concentren en la inspección, la carga o tareas de mayor valor, en lugar del apriete manual.
  • Suministro estable y automatizado de elementos de sujeción: La opción de alimentador de tazón mantiene un suministro constante de tornillos, lo que permite tiempos de ciclo consistentes y reduce la intervención del operador.
Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.

Rendimiento: el tiempo de ciclo es de 3 a 4 segundos por posición de tornillo cuando se utiliza el sistema de recogida y atornillado, y de 1 segundo cuando se utiliza el sistema de alimentación por soplado.

Dimensions
Basic table size is 30 x 48 x 30 inches table on casters
Footprint
Same as dimensions
Reach
CRX-5iA 994 MM (other models can be used)
Power Requirements
120V
End of Arm Tooling Type(s)
The EOAT is a mounted Estic transducerized pulse tool, the model of which is chosen based on the torque needed, covering a torque range of 0.1N・m (0.88 in.lbs) to 140 N・m (103 ft.lbs)
Software
Estic Handy2000 (no license fees)
Safety
Optional safety scanners and light curtains can be added to the cell
Compatibility

Compatible Robots

CRX 10i A Beauty Shot With Shadow
Collaborative

CRX-10iA

Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1249 mm
Ver CRX-10iA
White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
White FANUC CRX-20iA/L collaborative robot arm with green accent rings, shown against a white background with its arm curved upward and to the left.
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-20iA/L
A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
CRX 5i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-5iA

Mejore la eficiencia con el CRX‑5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes

Max Payload:
5 kg
Reach:
994 mm
Ver CRX-5iA
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet